製品の公開
Box Roller Blinds | Shades Z-Box Secret
Box Roller Blinds | Shades Z-Box Secret
Box Roller Blinds | Shades Z-Box Secret
Box Roller Blinds | Shades Z-Box Secret
Box Roller Blinds | Shades Z-Box Secret
    BANDALUX

    Box Roller Blinds | Shades Z-Box Secret

    5つ星のうち4.44.4(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    Bandaluxローラー シェード Z-Box Secret には、ファサード設置用に完全に統合されたガイドとカセットが付属していますが、非統合設置のオプションも提供しています。ボックスのフロントカバーは、カーテンを分解する必要がなく、メンテナンスが簡単です。また、システムとすべてのサポートを隠すため、屋内および屋外での使用に適しています。 BandaluxがZ-Box Secretローラーの設計に使用した高品質の素材は、そのモダンでミニマリストな外観に貢献しています。


    特許取得済みのサイドガイド

    Z-Box Secret には、生地がしっかりと張った状態に保たれるように、減衰システムを備えた一連のサイド ガイドが組み込まれています。このデザインはBandaluxによって特許を取得しており、変形しない耐熱ステンレス鋼でガイドを作成しています。


    特徴

    • さまざまなカセット サイズ、最大 7 メートルの高さまで対応
    • 屋内設置用のクリップシステムにより簡単に設置できます。
    • 幅広い工業用および装飾用の生地が利用可能
    • 風に対して生地の安定性を確保するオプションの中間プロファイル
    • チャイルドセーフティシステム
    • 屋外設置
    • スムーズで静かな電動化
    仕様
    • Bandalux Z-BOX SECRET roller blind with cassette and bottom access for maintenance in a system that is fully integrated into the facade. Class 6 wind resistance according to EN 13561. [Interior] [Exterior] installation via [frontal] [lateral] fixed Zip Secret side channels. [When the system is combined with a blackout fabric it blocks out sunlight]. End pieces with calibrated stainless steel rods that rotate on encapsulated stainless steel bearings for smooth movement and noise reduction (no maintenance required). System with class 3 durability according to EN13561: 10,000 extensions and 10,000 retractions. The fabric is rolled onto a galvanised steel tube designed to prevent marks from forming on the fabric. Aluminium and AiSi 316 stainless steel metal components with anti-corrosion coating to ensure compliance with EN13561, Class 4. The 122x160mm cassette is formed by extruded aluminium profiles with [Qualicoat lacquer] [anodised Qualanod] finish. It includes an IP65 rated cable grommet that prevents water from entering the motor headrail through the cable. The bottom cover can be opened to allow access to the inside without having to completely take the system apart. The Max terminal is concealed in the cassette when the curtain is retracted. Cassette, side channels, accessories and hembar in the same matching RAL colour: [white RAL 9016] [black RAL 9011] [anthracite RAL 7016] [special RAL]. 3-year warranty.

      Operating system: [Somfy hardwired] [Somfy RTS radio] [Somfy Silent RTS radio] [Bandalux radio] [Somfy IO radio] motor with a Bandalux designed and patented drive wheel that reduces the noise and vibration the motor makes when turning.

    技術仕様
    • Unique refroller-z-box-secret
    • コレクションセットBox Roller Shade
    • コレクションHidden roller shades
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-09-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_30_59_07
    • Uniclass2015詳細Blinds and shading devices
    • MasterFormat 2014 コード12 24 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindow Shades
    • OmniClassNumber23-17 21 13 11
    • OmniClassタイトルWindow Blinds
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
    5つ星のうち3.9 3.9 (60)
    5つ星のうち4.4 4.4 (23)
    5つ星のうち4.6 4.6 (13)
    5つ星のうち4.3 4.3 (39)
    5つ星のうち4.7 4.7 (31)