製品の公開
Copper RJ45 Couplers
Copper RJ45 Couplers
    Belden

    Copper RJ45 Couplers

    Google翻訳”,

    Belden RJ45 カプラーは、メス対メスおよび REVConnect コア対コアで入手可能で、前期システム、統合ポイント、OSP から屋内ケーブルへの移行などのさまざまなアプリケーションで使用できます。カテゴリ 6A カプラーはベルデンの特許取得済み DualFlex PCB テクノロジーを使用し、REVConnect カプラーはコア間コネクタに適合した同様のテクノロジーを使用して、最適に制御された電気的性能と優れた信頼性を提供します。どちらのカプラーも、ケーブル配線インフラストラクチャの最高の柔軟性を保証します。

    特徴と利点

    • 制御された電気的性能: ベルデンの特許取得済み DualFlex PCB テクノロジーと優れた信頼性の利点
    • 保証された性能: 4 つのカプラーを使用した短チャネル カテゴリ 6A の性能
    • 迅速な導入: データセンターやゾーンケーブル配線アプリケーションに簡単に設置できます。
    仕様
    • Website Part#: RVACPKUBK-S1, RVACPKUEW-S1
    技術仕様
    • Unique refCopper-RJ45-Couplers
    • コレクションセットConnectors
    • コレクションCopper RJ45 Connectors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-06
    • エディション1
    • 高さ(inch)0.87
    • 幅(inch)0.63
    • 奥行き(inch)1.43
    関連
    • 主なマテリアル1C ポリウレタン
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)0.36
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク
    • ETIM コードEG000058
    • ETIM 名Connectors
    • MasterFormat 2014 コード27 15 43
    • MasterFormat 2014 タイトルCommunications Faceplates and Connectors
    • OmniClassNumber23-37 25 15
    • OmniClassタイトルBroadcasting Communication and Data Processing Equipment

    対応地域

    北米