製品の公開
Hinged Floor Hatch – Recessed for Vinyl Tile/Carpet Floor Door (BA-HFR-18)
Hinged Floor Hatch – Recessed for Vinyl Tile/Carpet Floor Door (BA-HFR-18)
Hinged Floor Hatch – Recessed for Vinyl Tile/Carpet Floor Door (BA-HFR-18)
    Best Access Doors

    Hinged Floor Hatch – Recessed for Vinyl Tile/Carpet Floor Door (BA-HFR-18)

    Google翻訳”,

    BA-HFR-18 ヒンジ付きフロアハッチ 1/8インチ ビニールタイル/カーペット用

    ビニールタイルやカーペット敷きの床下の設備に確実かつ安全にアクセスするための方法をお探しですか?Access Doors CanadaのBA-HFR-18は、ビニールタイルやカーペット敷きの床に特化して設計された、1/8インチの凹み寸法のヒンジ付き床ハッチです。

    BA-HFR-18は、便利な凹型ドアを備え、フレーム内に完全に収納されるだけでなく、カーペットやビニール製のインサートも容易に設置できます。頑丈なアルミプレートで作られたHFR-18は、最大150ポンド/平方インチの積載荷重に耐えることができ、人通りの多い場所に最適なソリューションです。

    BA-HFR-18 を選ぶべき理由:

    • 屋内と屋外に適しています: BA-HFR-18 は頑丈なアルミニウム構造で、屋外設置を含むさまざまな環境で使用できます。
    • 重い荷重に対応:このモデルのアルミニウム プレートは、1 平方フィートあたり最大 150 ポンドの活荷重を支えることができます。
    • 安全機能: BA-HFR-18 には、溶接フレーム、1 インチの一体型アンカー フランジ、溶接アンカー ストラップが付属しており、優れた荷重管理を備えた頑丈で信頼性の高いユニットを実現します。
    • 目立たないデザイン: BA-HFR-18 の凹型カバーは、カーペットやビニール タイルを収容し、控えめで目立たない仕上がりを実現します。
    • 開閉が簡単:押し出し加工のピボットヒンジとトーションバーによる持ち上げ補助により、BA-HFR-18はスムーズに90度まで開きます。また、赤いビニールグリップのホールドオープンアームでしっかりと固定できます。
    • なめらかな仕上げ: BA-HFR-18 は、フラッシュ仕上げと取り外し可能な外側ハンドルにより、滑らかな表面を維持できます。
    • 多用途アクセス ソリューション: BA-HFR-18 は、オフィス、データ センター、商業施設、屋外など、プロフェッショナルな外観が不可欠なエリアのスペースへのアクセスに最適です。

    最高のアクセスドア
    1-888-575-2417
    ベストアクセスドアーズ
    Sales@BestAccessDoors.com

    お客様の建築プロジェクトに貢献できることを楽しみにしております!

    製品の最新情報については、ソーシャルメディアページを「いいね!」してフォローしてください。YouTubeでBest Access Doorsをご覧ください。InstagramとTwitterでも@BestAccessDoorsをフォローできます。

    仕様
    • BA-HFR-18 Specifications:

      • Material:The door and frame are constructed from aluminum.
      • Frame: The angle frame is crafted from aluminum extrusion, featuring a 1" anchor flange on three sides and welded anchor straps on the hinge side.
      • Hinges:Extruded aluminum hinges, welded to the panel's side with pivot-on stainless steel pins. Note: Includes hold open arms with a red vinyl grip.
      • Lock and Latch: Equipped with a stainless steel slam lock featuring a fixed inside handle, along with a removable outside handle and threaded plug.
      • Finish: Comes in a mill finish with a bituminous coating applied to the frame's exterior.
    技術仕様
    • Unique refhinged-floor-hatch-recessed-for-vinyl-tile-carpet-access-door
    • コレクションセットFloor Hatch
    • コレクションRecessed Floor Hatch
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-03-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードTE_10_40_10
    • Uniclass2015詳細Access doors and traps
    • MasterFormat 2014 コード08 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAccess Doors and Panels
    • OmniClassNumber23-17 11 27
    • OmniClassタイトルAccess Doors