製品の公開
Access Panel - Drywall Inlay for Tiling, INVISA HATCH™ (BA-IVT)
Access Panel - Drywall Inlay for Tiling, INVISA HATCH™ (BA-IVT)
Access Panel - Drywall Inlay for Tiling, INVISA HATCH™ (BA-IVT)
Access Panel - Drywall Inlay for Tiling, INVISA HATCH™ (BA-IVT)
Access Panel - Drywall Inlay for Tiling, INVISA HATCH™ (BA-IVT)
Access Panel - Drywall Inlay for Tiling, INVISA HATCH™ (BA-IVT)
Access Panel - Drywall Inlay for Tiling, INVISA HATCH™ (BA-IVT)
Access Panel - Drywall Inlay for Tiling, INVISA HATCH™ (BA-IVT)
Access Panel - Drywall Inlay for Tiling, INVISA HATCH™ (BA-IVT)
    Best Access Doors

    Access Panel - Drywall Inlay for Tiling, INVISA HATCH™ (BA-IVT)

    Google翻訳”,

    BA-IVT Invisa Hatch™ ドライウォールインレイ(壁タイル用)

    Best Access DoorsのBA-IVT Invisa Hatch™ Drywall Inlay for Wall Tilingを追加することで、非防火壁や天井への目立たないアクセスを維持できます。BA-IVTは、プッシュ・トゥ・ラッチ機構によりユーティリティへの迅速かつ容易なアクセスを提供するだけでなく、非常に精密な仕上げにより、ほとんど目立たない仕上がりを実現します。

    このモデルは、軽量アルミ設計で簡単に取り付け・設置でき、定格外の壁や天井への設置に最適です。BA-IVTの取り外し可能なパネルドアは、限られたスペースや広い検査ポイントが必要な用途でも、快適なアクセスを提供します。

    このモデルは適応性が高く、バスルーム、キッチン、タイルが使用され、目立たないアクセスが必要なその他の用途に最適です。

    IVT を選ぶ理由

    • 堅牢な構造: BA-IVTは、アルミニウム製の内枠と外枠を溶接することで、堅牢で耐久性の高い構造を実現しています。Best Access Doorsは、BA-IVTが大規模なメンテナンスなしで最大限の価値を提供できるよう設計しました。
    • 優れた汎用性: Best Access Doors は、1/2 インチと 5/8 インチの両方の乾式壁インサートに対応する BA-IVT を製造しており、目立たないアクセスが必要な場合に最適です。
    • ドライウォール インレイ パネル: BA-IVT はステルス性を重視して設計されており、フレーム、ラッチ、ヒンジは設置後は隠れたままになり、すべての側面で露出するのはわずか 1/16 インチになります。
    • タイル対応: BA-IVT の乾式壁インレイ パネルはタイルを簡単に取り付けることができるため、完全に設置すると見分けがつかない完成品になります。
    • 優れた空気および埃に対する耐性: BA-IVT は、優れた空気および埃に対する耐性を実現する特殊なブラシ シールを備えており、埃、破片、その他の要素が懸念される用途に最適です。
    • 取り外し可能なドア: BA-IVT の完全に取り外し可能なパネル ドアにより、オペレーターは設置、検査、修理のための最大限のスペースを確保できます。
    • 高い安全性: BA-IVTはプッシュ・トゥ・ラッチ機構により、スムーズな開閉プロセスを実現します。12インチ以上のモデルには、誤って開けてしまうのを防ぐ安全システムが搭載されており、しっかりと閉じた状態を保つことができますのでご安心ください。

    注意: 安全システムは使用のたびに再度固定する必要があります。

    標準の IVT モデルにはシンプルなプッシュ ラッチ機構が備わっていますが、Best Access Doors では次のようないくつかの代替手段も提供しています。

    • 丸型シリンダー錠と鍵
    • ドライバー操作の4角カムラッチ
    • 六角頭カムラッチ
    • 小型六角カムラッチ
    • ドライバー操作のカムラッチ
    • 小型ドライバー操作カムラッチ

    最高のアクセスドア
    1-888-575-2417
    ベストアクセスドアーズ
    Sales@BestAccessDoors.com

    お客様の建築プロジェクトに貢献できることを楽しみにしております!

    製品の最新情報については、ソーシャルメディアページを「いいね!」してフォローしてください。YouTubeでBest Access Doorsをご覧ください。InstagramとTwitterでも@BestAccessDoorsをフォローできます。

    仕様
    • BA-IVT Specifications:

      • Material: High-grade aluminum
      • Hinge: Fixed, non-removable hinge
      • Flange: 2" exposed flange, made of hot-rolled stamped steel
      • Locking Mechanism: Concealed push-to-latch mechanism
      • Packaging: Individually wrapped, 1 per box
    技術仕様
    • Unique refinvisahatch-drywall-inlay-access-panel-for-tiling
    • コレクションセットUniversal Access Panel
    • コレクションGeneral Purpose Access Panel
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2020-03-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードTE_10_40_10
    • Uniclass2015詳細Access doors and traps
    • MasterFormat 2014 コード08 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAccess Doors and Panels
    • OmniClassNumber23-17 11 27
    • OmniClassタイトルAccess Doors