製品の公開
Recessed Access Door for Walls and Ceilings with Plaster Flange (BA-RAD-PF)
Recessed Access Door for Walls and Ceilings with Plaster Flange (BA-RAD-PF)
Recessed Access Door for Walls and Ceilings with Plaster Flange (BA-RAD-PF)
Recessed Access Door for Walls and Ceilings with Plaster Flange (BA-RAD-PF)
Recessed Access Door for Walls and Ceilings with Plaster Flange (BA-RAD-PF)
Recessed Access Door for Walls and Ceilings with Plaster Flange (BA-RAD-PF)
    Best Access Doors

    Recessed Access Door for Walls and Ceilings with Plaster Flange (BA-RAD-PF)

    Google翻訳”,

    BA-RAD-PF 石膏フランジ付き埋め込みアクセスパネル

    BA-RAD-PF 埋め込み式アクセスパネル(石膏ボードフランジ付き)を非定格乾式壁や石材の表面に取り付けることで、自信を持って仕上げられる仕上がりを実現できます。私たちは、仕事において時間が最も重要であり、職人技に妥協は許されないことを理解しています。

    BA-RAD-PFは、まだ設置されていない乾式壁や既存の耐火乾式壁構造に最適な補完材です。BA-RAD-PFは、露出したビーズ状のフランジを特徴としており、簡単に漆喰を塗ることができ、これまでにないほど美しい仕上がりを実現します。

    壁の継ぎ目をすべてテープで固定したら、フランジ部分にお好みのコンパウンドを塗布します。乾式壁の表面に簡単に接着し、美しく継ぎ目のない仕上がりになります。作業が完了すると、パネルドアだけが見えるようになり、ポートフォリオの美しい仕上がりがさらに良くなります。

    BA-RAD-PF が次のプロジェクトに最適な理由:

    • 二重目的フランジ:このユニットには、既存の乾式壁構造を補強するとともに、きれいなエッジ仕上げのための左官工事を支援するビーズ付きフランジが含まれています。
      超耐久性: BA-RAD-PF の 16 ゲージ鋼構造は、強度と重量の理想的なバランスを実現し、優れた耐ストレス性と堅牢な構造を備えています。
    • 耐腐食性: BA-RAD-PF は、冷間圧延仕上げにより走行距離が長くなり、優れた防錆性と長寿命を実現します。
    • 石材および乾式壁に適しています: BA-RAD-PF は、非定格の石材および石膏乾式壁構造に適した、幅広い用途を提供します。

    BA-RAD-PF は、六角穴付きカム ラッチを使用して手間のかからないアクセスを実現します。ただし、Best Access Doors では、キー操作によるカム ラッチの代替手段も提供しています。

    BA-RAD-PFは箱から出してすぐに、無毒で高品質なホワイトパウダーコートプライマーが塗布された状態でお届けします。ご自宅のインテリア、オフィス、商業施設のインテリアなど、どんな空間にも調和し、BAC-RAD-PFは空間をスタイリッシュに演出します。

    最高のアクセスドア
    1-888-575-2417
    ベストアクセスドアーズ
    Sales@BestAccessDoors.com

    お客様の建築プロジェクトに貢献できることを楽しみにしております!

    製品の最新情報については、ソーシャルメディアページを「いいね!」してフォローしてください。YouTubeでBest Access Doorsをご覧ください。InstagramとTwitterでも@BestAccessDoorsをフォローできます。

    仕様
    • BA-RAD-PF Specifications:

      • Material: 16-gauge cold rolled steel
      • Flange: Exposed plaster bead flanges
      • Hinge: Continuous piano hinge
      • Frame: 1-5/8 in depth, made of cold rolled steel
      • Finish: High-quality white powder coat primer
      • Packaging: 1 per box, individually packaged
    技術仕様
    • Unique refrecessed-access-door-with-plaster-bead-flange-ba-rad-pf
    • コレクションセットRecessed Access Door
    • コレクションRecessed Access Door
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-04-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードTE_10_40_10
    • Uniclass2015詳細Access doors and traps
    • MasterFormat 2014 コード08 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAccess Doors and Panels
    • OmniClassNumber23-17 11 27
    • OmniClassタイトルAccess Doors