製品の公開
Big Ass Fans Haiku 52in Indoor Smart Ceiling Fan
Big Ass Fans Haiku 52in Indoor Smart Ceiling Fan
Big Ass Fans Haiku 52in Indoor Smart Ceiling Fan
Big Ass Fans Haiku 52in Indoor Smart Ceiling Fan
    Big Ass Fans

    Big Ass Fans Haiku 52in Indoor Smart Ceiling Fan

    5つ星のうち4.54.5(26 レビュー)
    Google翻訳”,
    • 付属のプレミアムリモート、無料モバイルアプリ、またはAmazonAlexaとGoogleアシスタントによる音声コントロールで制御します。
    • ecobeeスマートサーモスタットに接続してファンを自動的に調整することにより、快適さとエネルギー節約を最適化します。
    • 内蔵の温度、湿度、モーションセンサー(SenseMEテクノロジー)。
    • ENERGYSTAR最も効率的な2019。
    • 高さ8フィートから9.5フィートの平らな天井を備えた20フィート×20フィートの屋内スペースに推奨されます。

    Amazon.comで紹介されているように

    #BigAssFans #Fan #ResidentialFan #SenseME Technology #CeilingFan #IndoorCeilingFan #VoiceControl #AmazonAlexa #GoogleAssistant

    仕様
    • Technical Details

      Item Weight: 16.5 pounds
      Package Dimensions: 36 x 14 x 12 inches
      Batteries: 2 AAA batteries required. (included)
      Color: White
      Material: Black Oxide
      Power Source: DC
      Wattage: 15.60
      Item Package Quantity: 1
      Number Of Pieces: 1
      Air Flow Capacity: 5629 CFM
      Type of Bulb: led
      Switch Style: Remote
      Certification: energy_star
      Special Features: Quiet
      Usage: Indoor use only, Commercial/Residential
      Included Components: Batteries
      Batteries Included? Yes
      Batteries Required? Yes
      Description Pile: battery_type_aaa
      Assembled Diameter: 52 inches

    技術仕様
    • Unique refBig-Ass-Fans-Haiku-52in-Indoor-Smart-Ceiling-Fan
    • コレクションセットCeiling Fan
    • コレクションIndoor
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-03-04
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • IFC分類送風機
    • UNSPSC名称Fans
    • UNSPSC40101604
    • MasterFormat 2014 コード43 11 26
    • MasterFormat 2014 タイトルAxial Fans
    • OmniClassNumber23-33 31 19
    • OmniClassタイトルFans