製品の公開
Floor Access Door Models Type PV (300 PSF), Type PV-H20
The BILCO Company

Floor Access Door Models Type PV (300 PSF), Type PV-H20

Google翻訳”,
PV型床下アクセスドアは、プレキャストコンクリート製地下室への設置が容易なように設計されています。製品には、あらゆるコンクリートスラブの厚さに対応するフレームスカートが付属し、アルミニウム構造、ガススプリング式昇降機構、ステンレス製金具を備えています。ドアは多数の標準サイズが用意されており、独自のアクセス要件を満たすための特注サイズも指定可能です。
仕様
  • Guide Specifications

    • Material: 1/4" (6mm) aluminum cover and extruded aluminum frame.
    • Cover: Diamond-pattern tread plate reinforced for 300 psf (1464 kg/m2) live load or H-20 wheel loading (Designed for installation in off street locations where the door is not subjected to high density, fast moving traffic. Structural calculations available upon request).
    • Frame: Extruded aluminum channel frame with built-in skirt for precast installation (specify slab thickness) and bend down anchor tabs around the perimeter. A 1-1/2" (38mm) drain coupling is welded under the frame for a pipe connection to a dry well or disposal system.
    • Hinges: Heavy forged Type 316 stainless steel hinges with 1/4" (6 mm) type 316 stainless steel hinge pins
    • Latch: Type 316 stainless steel slam lock with fixed interior handle and removable exterior turn/lift handle. Latch release is protected by a flush, gasketed, removable screw plug
    • Lift Assistance: Gas spring lift assistance. Automatic hold-open arm with release handle automatically locks the cover in the open position.
    • Finish: Mill Finish aluminum with a bituminous coating applied to the exterior of the frame
    • Hardware: Type 316 stainless steel throughout
技術仕様
  • Unique reffloor-access-door-models-type-pv-300-psf-type-pv-h20
  • コレクションセットFloor Hatches
  • コレクションFloor Access Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-08-20
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
  • Uniclass2015コードTE_10_40_10
  • Uniclass2015詳細Access doors and traps
  • MasterFormat 2014 コード08 31 13
  • MasterFormat 2014 タイトルAccess Doors and Frames
  • OmniClassNumber23-17 11 27 13
  • OmniClassタイトルAccess Doors