製品の公開
Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.
Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.
Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.
Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.
    BMI

    Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.

    Google翻訳”,
    Teranap TP Underground Works防水システムは、瀝青質防音シート範囲の一部です。TeranapTP Underground Works防水システムは、瀝青質防音シート範囲の一部です。地下工事の防水カット&カバートレンチ、構造いかだ&壁
    仕様
    • Upper surface of cut & cover trenches and vaulted works without hydrostatic pressure. Underface of structural rafts and walls with or without hydrostatic pressure. Underface of rafts and walls on permanent shuttering.
    技術仕様
    • Unique refBMI-Roof-System-Teranap-JS-Concrete
    • コレクションセットFLAT ROOF
    • コレクションWATERPROOFING
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-11-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)152
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)1000
    関連
    • 主なマテリアル歴青
    • 副マテリアルポリエステル
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)5.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Roll roofing
    • UNSPSC30151501
    • Uniclass2015コードSs_30_40_30
    • Uniclass2015詳細Flat roof covering systems
    • OmniClassNumber23-13 39 23
    • OmniClassタイトルFlat Roofing
    • UniFormatIIコードB1020
    • UniFormatIIタイトルRoof Construction