製品の公開
Bock optiTHERM® Modulating Condensing Gas Water Heaters - 600,000 - 900,000 BTU/hr Series

Bock optiTHERM® Modulating Condensing Gas Water Heaters - 600,000 - 900,000 BTU/hr Series

Google翻訳”,

高BTU瞬間調節凝縮式業務用給湯器

5年間のタンク/熱交換器限定保証

– 業界最高峰

最適な熱効率を実現するOptiTHERM®:

  • 600/700/800/900,000 BTU入力
  • 130ガロンタンク
  • 非常に効率的
    • 低火力で99%
    • 高火力で96%
  • 操作しやすい新しいタッチスクリーンコントロール
  • 36インチのドアにフィット
  • 後方クリアランスゼロのフロント吸気/排気
  • BACnet/BMS/BOCKネットリモートアクセス
  • 手動リセット上限(現場テスト可能)/高低ガス圧力スイッチ/オプションの低水位カットオフ
  • 自動陰極腐食防止システム
    • 犠牲陽極棒なし
  • PVC/CPVC/ABS ベント - 最大パワーベント長さ 240 フィート
  • ガラスと鋼板を融合した水タンクと熱交換器
  • SCAQMD認定の超低NOx
  • 天然ガスまたはプロパン燃料
  • ステルスクワイエット™操作
  • パレットジャッキの開口部と吊り上げラグを内蔵

Turboflue® 高性能熱交換器:

  • 特許取得済みのヘリカルフィン多段設計
  • 優れた熱伝導性と燃費効率


仕様
  • Brand/DescriptionOptiTHERM (High Eff Condense)
    Fuel TypeNatural Gas
    Thermal Efficiency96-99% (High Eff Condense)
    Capacity (gal)130 gallon
    ASME CertificationYes
    CUL ListedYes
    CRNYes
    CEC ListedYes
    EmissionsUltra Low NOx
    Outdoor Certified-OptiTHERM<br>(Only order if in CA or AZ)No
    Altitude (Select For OptiTHERM)0-2,000 ft. (Opti Std. Models)
    Modulating (High Eff Condense)Yes
    Warranty5-Year Limited Tank/Heat Exchanger
技術仕様
  • Unique refoptiTHERM-Modulating-Condensing-Gas-Water-Heater-600-900
  • コレクションセットStorage Water Heaters
  • コレクションoptiTHERM®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-03-28
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • UNSPSC名称Commercial water heaters
  • UNSPSC40101826
  • Uniclass2015コードPr_60_60_96_34
  • Uniclass2015詳細Gas-fired storage water heaters
  • MasterFormat 2014 コード22 34 36
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClassNumber23-31 29 00
  • OmniClassタイトルHot Water Heaters