製品の公開
Commercial Large Volume Carbon Steel Jacketed and Insulated Storage Tanks
Bradford White

Commercial Large Volume Carbon Steel Jacketed and Insulated Storage Tanks

Google翻訳”,
34 "、40"、46 "、52"、および64 "の標準直径で利用可能な、これらの大容量の断熱およびジャケット付きタンクは、175〜1,530ガロンの容量を提供します。2インチの高密度フォーム断熱材は、熱損失を最小限に抑えます。
技術仕様
  • Unique refbradfordwhite-large-volume-jacketed
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションStorage tanks
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-09-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • UNSPSC名称Commercial water heaters
  • UNSPSC40101826
  • Uniclass2015コードPr_60_60_96_28
  • Uniclass2015詳細Electric storage water heaters
  • MasterFormat 2014 コード22 33 36.16
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClassNumber23-31 29 13
  • OmniClassタイトルHot Water Tank Heaters

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ