製品の公開
1 station Advocate lavatory system
Bradley Corporation

1 station Advocate lavatory system

Google翻訳”,
石鹸、水、ハンドドライヤー、独自のオールインワン特許出願中のデザイン。各手洗いステーションにある赤外線、高速、両面ハンドドライヤー。大容量、トップフィル、赤外線石鹸ディスペンサー、低レベルインジケーターと独自のオーバーフィル保護。衛生的なハンズフリー赤外線、0.38GPM(1.4 L-Min)蛇口。 TerreonまたはTerreonRE固体表面材料で利用できます。米国特許D674967の対象
技術仕様
  • Unique refdemo_1ADV
  • コレクションセットLavatory
  • コレクション1 station
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-08-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルTerreon
  • 副マテリアルTerreon
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • MasterFormat 2014 コード22 42 16
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures