製品の公開
Berkeley Series | Sustainable City Series
Berkeley Series | Sustainable City Series

    Berkeley Series | Sustainable City Series

    Google翻訳”,

    バークレーで、サステナビリティプログラムにスタイリッシュさを加えましょう。このコンテナは、魅力と実用性を兼ね備えています。大容量で人間工学に基づいた設計に加え、ライナーには握りやすいハンドルが付いています。バークレーの持つエネルギーは、プログラムの士気と成功率を高めること間違いなしです。


    • 高級感あふれる魅力と次世代の分水効果 -魅力的なダイヤモンドクラスターパターンが洗練されたアーガイルデザインを生み出し、露出したカラーライナーが透けて見えることで、河川の指定が容易に識別でき、分水率が向上します。
    • 頑丈で信頼性抜群 -選択する水流の数に応じて、バークレーにはメンテナンスを容易にし、水流を汚染から守るための取っ手付きの独立したライナーが付属しています。また、安全性を高めるための固定式蓋を備え、地面に設置して安定させることができます。
    • お客様のニーズに合わせてカスタマイズ可能 -バークレーは、1系統または2系統の給水口を備え、シングルスタンダード、ダブルスタンダード、ダブルキャノピーの3種類の蓋からお選びいただけます。あらゆる設置場所に対応可能です。

    ※ご注意:最低注文数量が適用されます

    仕様
    • Measurements

      Capacity: 45 gal

      Unit Height: 37.5 in

      Unit Width: 23 in

      Unit Depth: 23 in

      Unit Weight: 81 lbs

    技術仕様
    • Unique refberkeley-series
    • コレクションセットOutdoor Products
    • コレクションWaste & Recycling Containers
    • タイプデジタル インベントリ(製品群)
    • 公開日2025-06-06
    • エディション1
    • 高さ(inch)37.5
    • 幅(inch)23
    • 奥行き(inch)23
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 副マテリアルポリエチレン
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    • 正味重量(lbs)81
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ゴミ箱
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_40_50_07_96
    • Uniclass2015詳細Waste bins
    • MasterFormat 2014 コード12 46 33
    • MasterFormat 2014 タイトルWaste Receptacles
    • OmniClassNumber23-21 43 23
    • OmniClassタイトルSanitary Waste Receptacles

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    エルサルバドル
    カナダ
    グアテマラ
    コスタリカ
    ジャマイカ
    ニカラグア
    パナマ
    バハマ
    プエルトリコ
    ベリーズ
    ホンジュラス
    メキシコ