製品の公開
Catalyst Series | Aspyre Collection
Catalyst Series | Aspyre Collection
Catalyst Series | Aspyre Collection
Catalyst Series | Aspyre Collection
Catalyst Series | Aspyre Collection
Catalyst Series | Aspyre Collection

    Catalyst Series | Aspyre Collection

    Google翻訳”,

    Catalystシリーズは、グリーンサークル認証を取得した再生プラスチック製の本体と、スタイリッシュなステンレススチール調の耐久性のあるABS樹脂製の蓋を組み合わせた、革新的な屋内用リサイクル・廃棄物コンテナです。機能性と美観の両方を追求したCatalystは、廃棄物の適切な管理と持続可能性の向上を目指すあらゆるオフィスや公共スペースに最適です。リサイクル品と廃棄物の正しい分別を促す複数の蓋開閉オプションを備えたCatalystは、ユーザーが環境保護に貢献することを容易にします。コンテナ本体は、グリーンサークル認証を取得した頑丈な再生プラスチック製で、四面すべてにサインを設置することができます。これらのスペースを、通路の案内、広告、プロモーション、道案内などに活用してください。

    • メンテナンスが簡単 -取り外し可能な蓋と硬質のライナーにより、メンテナンスが簡単
    • 長持ちする成功 -このコンテナは、あらゆる屋内環境で実用的であり、非常に耐久性のあるリサイクル木材で作られており、高品質のハードウェアで補強されているため、長年にわたって機能性と高級感を維持できます。
    • 優れた転換 -オプションの制限蓋開口部により、Catalystは見た目も良くなり、廃棄物転換の目標を達成するのに役立ちます。
    • メッセージをカスタマイズ -ストリームの指定、広告、プロモーション、道案内など、360度コミュニケーションのためのカスタマイズされたボディサインを簡単に追加できます。
      仕様
      • Measurements

        Capacity: 24 gal

        Unit Height: 32.5 in

        Unit Width: 21 in

        Unit Depth: 21 in

        Unit Weight: 57 lbs

        BODY SIGNS AVAILABLE - See our website for details

      技術仕様
      • Unique refcatalyst-series
      • コレクションセットIndoor Products
      • コレクションWaste & Recycling Containers
      • タイプデジタル インベントリ(製品群)
      • 公開日2025-06-09
      • エディション1
      • 高さ(inch)32.5
      • 幅(inch)21
      • 奥行き(inch)21
      関連
      • 主なマテリアル高密度ポリエチレン
      • 副マテリアルABS樹脂
      • 設計国カナダ
      • 製造国カナダ
      • 正味重量(lbs)57
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリサニタリー - ゴミ箱
      • Uniclass2015コードPr_40_50_07_96
      • Uniclass2015詳細Waste bins
      • MasterFormat 2014 コード12 46 33
      • MasterFormat 2014 タイトルWaste Receptacles
      • OmniClassNumber23-21 43 23
      • OmniClassタイトルSanitary Waste Receptacles

      対応地域

      北米
      アメリカ合衆国
      エルサルバドル
      カナダ
      グアテマラ
      コスタリカ
      ジャマイカ
      ニカラグア
      パナマ
      バハマ
      プエルトリコ
      ベリーズ
      ホンジュラス
      メキシコ