製品の公開
Euro Series
Euro Series
Euro Series
Euro Series
Euro Series

    Euro Series

    Google翻訳”,

    Euro™は、現代的なヨーロッパ風デザインのコンテナで、屋外のごみ収集とリサイクル収集のあり方を一変させます。非常に耐久性に優れたこのコンテナは、一体型のキャノピーと曲線的なデザインが特徴で、雨や降水から守るだけでなく、高級感あふれる芸術的な外観を際立たせます。施錠機能と簡単な地面設置オプションを備えたこのコンテナは、あらゆる屋外環境に最適です。

    • 驚異的な耐久性 -二重壁プラスチック製で、非常に頑丈な屋外用ゴミ箱です。
    • ハイエンドな美学 -清潔感があり、シンプルでモダン、そしてヨーロッパ風の外観
    • 安全で安定 -各容器にロック機能があり、重りを付けて容器を所定の位置に固定できます。
    仕様
    • Measurements

      Capacity: 36 gal

      Unit Height: 45.625 in

      Unit Width: 22.875 in

      Unit Depth: 22.75 in

      Unit Weight: 44.55 lbs

    技術仕様
    • Unique refeuro-series
    • コレクションセットOutdoor Products
    • コレクションWaste & Recycling Containers
    • タイプデジタル インベントリ(製品群)
    • 公開日2025-06-09
    • エディション1
    • 高さ(inch)45.62
    • 幅(inch)22.87
    • 奥行き(inch)22.75
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    • 正味重量(lbs)44.55
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ゴミ箱
    • Uniclass2015コードPr_40_50_07_96
    • Uniclass2015詳細Waste bins
    • MasterFormat 2014 コード12 46 33
    • MasterFormat 2014 タイトルWaste Receptacles
    • OmniClassNumber23-21 43 23
    • OmniClassタイトルSanitary Waste Receptacles

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    エルサルバドル
    カナダ
    グアテマラ
    コスタリカ
    ジャマイカ
    ニカラグア
    パナマ
    バハマ
    プエルトリコ
    ベリーズ
    ホンジュラス
    メキシコ