製品の公開
Evolve® Series
Evolve® Series
Evolve® Series
Evolve® Series
Evolve® Series
Evolve® Series

    Evolve® Series

    Google翻訳”,

    Evolve®シリーズは、無限の組み合わせオプションで、マルチストリーム収集に際立ったスタイルを提供します。単独のコンテナとして使用する場合でも、複数のコンテナを組み合わせて目立つ中央収集ステーションとして使用する場合でも、Evolve®シリーズは、デザイナークオリティのリサイクル&廃棄物処理の傑作を作り出すことができます。

    • プログラムに合わせてステーションを進化させましょう - Evolveシリーズは、様々な形状とサイズで無数の構成オプションを提供します。既存のステーションの配置変更や追加により、進化するリサイクルプログラムに簡単に適応できます。
    • 通行量の多い場所に適した大型コンテナ -より多くの内容物を収容できる大容量のコンテナを選択することで、コンテナのメンテナンスの必要性を減らし、コストと時間を節約できます。
    • 環境にマッチ - Evolveシリーズのモダンでユニークなデザインは、空間の雰囲気を格段に引き立てます。豊富なボディスタイル、カラー、開口部を制限した蓋のオプション、グラフィック、アクセサリーからお選びいただき、プログラムの効果を高めましょう。上部のサイネージ、ボディのサイネージ、ラベルを簡単に組み込むことができ、ストリームやブランド、広告など、様々な用途に活用できます。選択肢は無限大です!
    仕様
    • Measurements

      Capacity: 23-50 gal

      Unit Height: 30.375 in

      Unit Width: 10-20 in

      Unit Depth: 20 in

      Unit Weight: 10.65-17.2 lbs

      BODY SIGNS & SIGN FRAMES AVAILABLE - See our website for details

    技術仕様
    • Unique refevolve-series
    • コレクションセットIndoor Products
    • コレクションWaste & Recycling Containers
    • タイプデジタル インベントリ(製品群)
    • 公開日2025-06-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルABS樹脂
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ゴミ箱
    • Uniclass2015コードPr_40_50_07_96
    • Uniclass2015詳細Waste bins
    • MasterFormat 2014 コード12 46 33
    • MasterFormat 2014 タイトルWaste Receptacles
    • OmniClassNumber23-21 43 23
    • OmniClassタイトルSanitary Waste Receptacles

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    エルサルバドル
    カナダ
    グアテマラ
    コスタリカ
    ジャマイカ
    ニカラグア
    パナマ
    バハマ
    プエルトリコ
    ベリーズ
    ホンジュラス
    メキシコ