製品の公開
Fusion® Series
Fusion® Series
Fusion® Series
Fusion® Series
Fusion® Series
Fusion® Series
Fusion® Series
Fusion® Series
Fusion® Series
Fusion® Series

    Fusion® Series

    Google翻訳”,

    すべてが一つになったゴミ箱、Fusionシリーズをご紹介します。持続可能なリサイクル素材、多様な製造プロセス、そして洗練されたデザインを融合させたFusionは、クラシックな木製コンテナを新たなレベルへと引き上げました。屋外での使用にも耐える頑丈さ、屋内での使用にも適したスタイリッシュさ、そしてあらゆる用途に対応できる柔軟性を兼ね備えたFusionは、性能面でも持続可能性においても高い評価を得ています。シングルストリームとダブルストリームのオプションに加え、安全なフルパネル表示機能も搭載したFusionは、リサイクルを容易にし、環境への貢献を容易にします。

    • 持続可能な設計 –使用済みプラスチックをリサイクルして作られており、使用する材料を減らすことで、強度を損なうことなく環境への影響を軽減するように設計されています。
    • 耐久性を重視した設計 –二重構造のドアは反りを防ぎ、単層構造としっかりとした蓋が長期にわたる性能を保証します。
    • 統合型看板をシンプルに実現 –強化パネルが、ストリームラベル、ブランディング、または収益機会のための、安全で簡単に変更可能な看板を支えます。
    • 実用性を考慮して設計されています。隆起したドアはゴミの排出を容易にし、滑らかなエッジは安全性を高め、軽量構造によりメンテナンスが容易です。
    仕様
    • Measurements

      Capacity: 36-72 gal

      Unit Height: 38.5-46.85 in

      Unit Width: 22-43 in

      Unit Depth: 22.48 in

      Unit Weight: 61.9-132 lbs

    技術仕様
    • Unique reffusion-series
    • コレクションセットOutdoor Products
    • コレクションWaste & Recycling Containers
    • タイプデジタル インベントリ(製品群)
    • 公開日2026-05-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル高密度ポリエチレン
    • 副マテリアルPE/PP
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ゴミ箱
    • Uniclass2015コードPr_40_50_07_96
    • Uniclass2015詳細Waste bins
    • MasterFormat 2014 コード12 46 33
    • MasterFormat 2014 タイトルWaste Receptacles
    • OmniClassNumber23-21 43 23
    • OmniClassタイトルSanitary Waste Receptacles

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    エルサルバドル
    カナダ
    グアテマラ
    コスタリカ
    ジャマイカ
    ニカラグア
    パナマ
    バハマ
    プエルトリコ
    ベリーズ
    ホンジュラス
    メキシコ