製品の公開
Octo Series
Octo Series
Octo Series
Octo Series
Octo Series
Octo Series
Octo Series
Octo Series

    Octo Series

    Google翻訳”,

    実用性を損なうことなくモダンな外観を演出。8つのフラットな側面に360度自由にラベルを貼ることができます。Octoは、エッジの効いたデザインでありながら実用的で耐久性に優れた、屋内外の広い公共スペースに最適なコンテナです。

    • 丈夫で長持ち -屋内と屋外の両方の公共スペースに最適なシングル ストリーム モジュラー コンテナーです。重みのあるベースによりコンテナーが所定の位置に保たれ、屋外での使用に最適です。
    • メンテナンスが簡単 -ライナーは簡単に取り外してメンテナンスや清掃ができ、傾斜した蓋のデザインにより雨水の浸入を防ぎ、蓋の上に物を置いたままにすることを防ぎます。
    • 無限のオプションで自分好みにカスタマイズ - 8面デザインにより、豊富な標識やラベル表示が可能。オプションで色付きフェイスプレートを追加すれば、水流の違いを分かりやすく表示できます。Octo独自の蓋は、色やラベルをカスタマイズすることで、転流率を向上させることも可能です。
    仕様
    • Measurements

      Capacity: 32 gal

      Unit Height: 36.75-48.5 in

      Unit Width: 19.5 in

      Unit Depth: 19.5 in

      Unit Weight: 34.21 lbs

      INDOOR & OUTDOOR LID OPTIONS AVAILABLE - See our website for details

    技術仕様
    • Unique refocto-series
    • コレクションセットOutdoor Products
    • コレクションWaste & Recycling Containers
    • タイプデジタル インベントリ(製品群)
    • 公開日2025-06-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ゴミ箱
    • Uniclass2015コードPr_40_50_07_96
    • Uniclass2015詳細Waste bins
    • MasterFormat 2014 コード12 46 33
    • MasterFormat 2014 タイトルWaste Receptacles
    • OmniClassNumber23-21 43 23
    • OmniClassタイトルSanitary Waste Receptacles

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    エルサルバドル
    カナダ
    グアテマラ
    コスタリカ
    ジャマイカ
    ニカラグア
    パナマ
    バハマ
    プエルトリコ
    ベリーズ
    ホンジュラス
    メキシコ