製品の公開
Outlaw Series
Outlaw Series
Outlaw Series
Outlaw Series
Outlaw Series
Outlaw Series

    Outlaw Series

    Google翻訳”,

    この耐久性に優れた大容量コンテナは、あらゆる屋内環境に最適です。Outlawの本体は、100%使用済みリサイクル素材を使用したブロー成形構造で、循環型経済の持続可能性の最先端を行く迅速かつ効率的な製造により、未来志向のこの製品を必要な時に正確にお届けすることができます。

    • 大容量 - 50 ガロンの容量があり、メンテナンスが簡単なこのコンテナのメンテナンスにかかる時間と費用を節約できます。
    • 環境に配慮 –本体は 100% PCR で作られているため、二酸化炭素排出量が少なく、使用後は完全にリサイクル可能です。
    • ハイエンドな美学 - Outlaw の蓋は、ブラシ仕上げのピューターと、混合開口部または完全な制限開口部の選択肢により、空間にハイエンドな外観を追加します。
    仕様
    • Measurements

      Capacity: 50 gal

      Unit Height: 30 in

      Unit Width: 20 in

      Unit Depth: 20 in

      Unit Weight: 11.95 lbs

    技術仕様
    • Unique refoutlaw-series
    • コレクションセットIndoor Products
    • コレクションWaste & Recycling Containers
    • タイプデジタル インベントリ(製品群)
    • 公開日2025-06-09
    • エディション1
    • 高さ(inch)30
    • 幅(inch)20
    • 奥行き(inch)20
    関連
    • 主なマテリアルRecycled Polyethylene
    • 副マテリアルABS樹脂
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    • 正味重量(lbs)11.95
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ゴミ箱
    • Uniclass2015コードPr_40_50_07_96
    • Uniclass2015詳細Waste bins
    • MasterFormat 2014 コード12 46 33
    • MasterFormat 2014 タイトルWaste Receptacles
    • OmniClassNumber23-21 43 23
    • OmniClassタイトルSanitary Waste Receptacles

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    エルサルバドル
    カナダ
    グアテマラ
    コスタリカ
    ジャマイカ
    ニカラグア
    パナマ
    バハマ
    プエルトリコ
    ベリーズ
    ホンジュラス
    メキシコ