製品の公開
Reflection Series
Reflection Series
Reflection Series
Reflection Series
Reflection Series

    Reflection Series

    Google翻訳”,

    屋外廃棄物・リサイクル収集における耐久性は、かつてないほど向上しました。Reflection™は、あらゆる場所に最適な、美しい外観の屋外コンテナです。金属製の傾斜した後部ヒンジでロック可能なキャノピー蓋を備えたReflection™は、あらゆる季節に耐え、雨水を流し、内容物を乾燥した状態に保ち、メンテナンスも簡単です。標準ラベルまたはカスタムラベルオプションを使用して、中央収集ステーションを必要に応じて拡張・カスタマイズできます。効果の高い、優れたリサイクル・廃棄物プログラムを構築しましょう。

    ※最低注文数量が必要となります。

    • 優れた仕上げ -粉体塗装されたスチール製のボディは、ストリームの認識を容易にしたり、モダンなインテリアにマッチする厳選された色からお選びいただけます。
    • 小さなスペースで大容量 -設置面積が小さいため、さまざまな場所に最適です。
    • 人間工学に基づいたサービス -プラスチック製の HDPE ライナーは漏れを防ぎ、お手入れが簡単で、握りやすいハンドルが付いています。
    • キャノピー リッド -金属製の傾斜した後部ヒンジのロック可能なキャノピー リッドにより、降水が流れ落ち、内容物が濡れたり、降水がコレクションを汚染したりすることを防ぎます。
    仕様
    • Measurements

      Capacity: 32 gal

      Unit Height: 39.375 in

      Unit Width: 21.75 in

      Unit Depth: 15.95 in

      Unit Weight: 48.6 lbs

    技術仕様
    • Unique refreflection-series
    • コレクションセットOutdoor Products
    • コレクションWaste & Recycling Containers
    • タイプデジタル インベントリ(製品群)
    • 公開日2025-06-09
    • エディション1
    • 高さ(inch)39.38
    • 幅(inch)21.75
    • 奥行き(inch)15.95
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 副マテリアル高密度ポリエチレン
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    • 正味重量(lbs)48.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ゴミ箱
    • Uniclass2015コードPr_40_50_07_96
    • Uniclass2015詳細Waste bins
    • MasterFormat 2014 コード12 46 33
    • MasterFormat 2014 タイトルWaste Receptacles
    • OmniClassNumber23-21 43 23
    • OmniClassタイトルSanitary Waste Receptacles

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    エルサルバドル
    カナダ
    グアテマラ
    コスタリカ
    ジャマイカ
    ニカラグア
    パナマ
    バハマ
    プエルトリコ
    ベリーズ
    ホンジュラス
    メキシコ