製品の公開
Rise Series
Rise Series
Rise Series
Rise Series
Rise Series
Rise Series
Rise Series
Rise Series

    Rise Series

    Google翻訳”,

    イノベーションは止まらない!Busch Systems初の壁掛け式コンテナは、リサイクル・廃棄物処理プログラムを必要な場所に設置します。研究、設計、そしてお客様からのフィードバックに基づき、他社を凌駕するシステムを開発しました。コンテナを移動させることなく、スペースを節約し、床を清潔に保ちます。RISEシリーズは、薄型設計でマルチストリームソリューションを実現し、狭いスペースでの作業の妨げを最小限に抑えます。さらに、色分けされた蓋と制限された開口部により、適切なストリーム分離をサポートします。仕分けニーズに合わせて、フル開口部のブラック、ミックス開口部のブルー、頑丈なリフト蓋のグリーンからお選びいただけます。

    • 壁掛け
    • 色分けされた蓋と制限された開口部
    • ロープロファイル
    • 金属製の壁ブラケットで簡単に設置できます
    • 簡単なメンテナンス
    • コンテナを移動せずに床を清潔に保つ
    • 蓋のピボットで蓋を後ろに倒す
    仕様
    • Measurements

      Capacity: 15 gal (per body)

      Unit Height: 27 in (per body - not including mounting height)

      Unit Width: 12.875 in (per body)

      Unit Depth: 13.6875 in

      Unit Weight: 6.22 lbs (per body - not including wall bracket or mounting rail)

    技術仕様
    • Unique refrise-series
    • コレクションセットIndoor Products
    • コレクションWaste & Recycling Containers
    • タイプデジタル インベントリ(製品群)
    • 公開日2025-06-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル高密度ポリエチレン
    • 副マテリアル 押出成形 [アルミ]
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ゴミ箱
    • Uniclass2015コードPr_40_50_07_96
    • Uniclass2015詳細Waste bins
    • MasterFormat 2014 コード12 46 33
    • MasterFormat 2014 タイトルWaste Receptacles
    • OmniClassNumber23-21 43 23
    • OmniClassタイトルSanitary Waste Receptacles

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    エルサルバドル
    カナダ
    グアテマラ
    コスタリカ
    ジャマイカ
    ニカラグア
    パナマ
    バハマ
    プエルトリコ
    ベリーズ
    ホンジュラス
    メキシコ