製品の公開
Venture Series | Aspyre Collection
Venture Series | Aspyre Collection
Venture Series | Aspyre Collection
Venture Series | Aspyre Collection
Venture Series | Aspyre Collection
Venture Series | Aspyre Collection
Venture Series | Aspyre Collection
Venture Series | Aspyre Collection

    Venture Series | Aspyre Collection

    Google翻訳”,

    クラシックな外観と認証済みのクローズドループ製品を導入することで、廃棄物処理・リサイクルプログラムをグレードアップできます。無限のカスタマイズオプションとモダンな美しさを兼ね備えたVentureは、機能的で耐久性があり、信頼性の高いコンテナです。あらゆる空間に最適な選択肢です。

    • ゴミを防止 -開口部に鉛が付いた傾斜した蓋により、容器の上にゴミが散らかるのを防ぎます。
    • 簡素化されたサービス -前面ドアからのアクセスとスリムで剛性の高いライナーにより、簡単にサービスを行うことができます。
    • 効果的なコミュニケーション -オプションのバックボード サイネージにより、ストリームを指定して廃棄物を迂回させるための追加スペースが提供され、高級 3D ラベルによりストリームの区別が強調されます。
    • 印象的なリサイクル木材 - Venture リサイクル木材ユニットは、Green Circle 認定のリサイクルプラスチックから作られており、傷に強いです。
    • 優れた耐久性 -ステンレススチールのヒンジと頑丈なネジにより、耐久性に優れたコンテナの構造が完成します。
    仕様
    • Measurements

      Capacity: 23-69 gal

      Unit Height: 41.5 in

      Unit Width: 15-42 in

      Unit Depth: 24 in

      Unit Weight: 60-180 lbs

      SIGN FRAME AVAILABLE - See our website for details

    技術仕様
    • Unique refventure-series-aspyre-collection
    • コレクションセットIndoor Products
    • コレクションWaste & Recycling Containers
    • タイプデジタル インベントリ(製品群)
    • 公開日2025-06-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル高密度ポリエチレン
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ゴミ箱
    • Uniclass2015コードPr_40_50_07_96
    • Uniclass2015詳細Waste bins
    • MasterFormat 2014 コード12 46 33
    • MasterFormat 2014 タイトルWaste Receptacles
    • OmniClassNumber23-21 43 23
    • OmniClassタイトルSanitary Waste Receptacles

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    エルサルバドル
    カナダ
    グアテマラ
    コスタリカ
    ジャマイカ
    ニカラグア
    パナマ
    バハマ
    プエルトリコ
    ベリーズ
    ホンジュラス
    メキシコ