製品の公開
VistaBin Series
VistaBin Series
VistaBin Series
VistaBin Series
VistaBin Series
VistaBin Series

    VistaBin Series

    Google翻訳”,

    洗練された外観と優れた性能を兼ね備えたVistaBin™シリーズは、幅広い環境に対応するスマートで効率的な収集ソリューションを提供します。透明プラスチック製と耐久性に優れた金属メッシュ製の本体スタイルがあり、内容物の視認性向上、セキュリティ意識の向上、屋内・屋外での耐久性、自然な通気性など、様々なオプションをご用意しています。人通りの多い場所向けに設計された各ビンは、堅牢な構造、オプションのキャノピー蓋、標準またはカスタムラベルオプションを備え、廃棄物およびリサイクルプログラムへのスムーズな統合をサポートします。

    • 容量重視の設計 -広々とした内部空間と耐久性のあるボディ構造により、収集容量を最大限に高め、メンテナンス頻度を削減しながら、効率的な廃棄物およびリサイクルプログラムをサポートします。
    • コンテンツの視認性 -透明なプラスチック製または金属メッシュ製の本体スタイルが用意されており、どちらのオプションも迅速なコンテンツ監視を可能にし、ストリーム管理の改善とセキュリティ意識の向上をサポートします。
    • 耐久性に優れた構造 -頑丈な本体、耐久性のある蓋、そしてしっかりとしたベースを備えたこのシリーズは、人通りの多い屋内および屋外環境で、長期にわたり信頼性の高い性能を発揮するように設計されています。
    • カスタマイズ可能で用途に対応 -オプションのラベル貼付ソリューションや、キャノピー蓋オプションなどの屋外対応アクセサリーにより、このシリーズは幅広い廃棄物およびリサイクル用途に対応できます。
    仕様
    • Measurements

      Capacity: 50 gal

      Unit Height: 31-41.25 in

      Unit Width: 23 in

      Unit Depth: 23 in

      Unit Weight: 18.3-30.6 lbs

    技術仕様
    • Unique refvistabin-series
    • コレクションセットOutdoor Products
    • コレクションWaste & Recycling Containers
    • タイプデジタル インベントリ(製品群)
    • 公開日2026-08-04
    • エディション1
    • 幅(inch)23
    • 奥行き(inch)23
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ゴミ箱
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEC011189
    • ETIM 名Garbage bucket
    • Uniclass2015コードPr_40_50_07_96
    • Uniclass2015詳細Waste bins
    • MasterFormat 2014 コード12 46 33
    • MasterFormat 2014 タイトルWaste Receptacles
    • OmniClassNumber23-21 43 23
    • OmniClassタイトルSanitary Waste Receptacles

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    エルサルバドル
    カナダ
    グアテマラ
    コスタリカ
    ジャマイカ
    ニカラグア
    パナマ
    バハマ
    プエルトリコ
    ベリーズ
    ホンジュラス
    メキシコ