製品の公開
NOVOSPRINT® Syncro High Speed Door
NOVOSPRINT® Syncro High Speed Door
NOVOSPRINT® Syncro High Speed Door
NOVOSPRINT® Syncro High Speed Door
NOVOSPRINT® Syncro High Speed Door
    Butzbach

    NOVOSPRINT® Syncro High Speed Door

    Google翻訳”,

    水平開閉方式とスピードは、標準製品の中でも既に定番となっています。最大9000 x 6000 mmのサイズまでお客様のご要望に合わせてカスタマイズすれば、比類のない性能を発揮します。そのため、ローラーシャッター、フォークリフト用通路、物流用ドア、エリアドア、施錠ドアなど、幅広い用途にご利用いただけます。

    NOVOSPRINT® Syncro – 高速ドア。

    仕様
      • Width (min./max.): 1.000/ 5.500 mm
      • Hight (min./max.): 1.700/ 4.500 mm
      • Opening cycles: 350.000 p. a.
      • Short-term operation: 120 p. h.
      • Opening speed: max. 5 m/s
      • Emergency and evacuation route certification: TÜV-certified
    技術仕様
    • Unique refnovosprint-syncro-high-speed-door
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-20
    • エディション1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 北米 アフリカ