製品の公開
SPACELITE® Stacking Door HT40
SPACELITE® Stacking Door HT40
SPACELITE® Stacking Door HT40
SPACELITE® Stacking Door HT40
    Butzbach

    SPACELITE® Stacking Door HT40

    Google翻訳”,

    すべての作戦はそれぞれ異なり、あなたのスペースライトも同様です。

    インテリジェントな開閉原理とコンパクトなコンソールにより、あらゆる設置状況に対応できます。天井クレーン、配管、照明器具などの機器もドアエリアを容易に通過できます。これにより、HT40はおそらく最高のセクショナルドアと言えるでしょう。

    仕様
      • Width (min./max.): 1.000/ 5.500 mm
      • Height (min./max.): 1.000/ 8.920 mm
      • Opening cycles: 50.000 p. a.
      • Short-term operation: 30 p. h.
      • Opening speed: max. 40 cm/s
      • Burglary protection according to DIN/ TS 18194: RC2/ RC3


    技術仕様
    • Unique refspacelite-stacking-door-ht40
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-20
    • エディション1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 北米 アフリカ