製品の公開
Aislablock with pre-frames/ window bucks
Aislablock with pre-frames/ window bucks
Aislablock with pre-frames/ window bucks
    Cajaislant

    Aislablock with pre-frames/ window bucks

    Google翻訳”,

    AISLABLOCK断熱フレームは、窓の開口部を単一の工業用コンポーネントで解決します。枠、敷居、ローラーシャッターボックスまたはシンプルなトップフレームで構成され、Neopor®と発泡性PVCを使用したカスタムメイドで、高い断熱性と遮音性を実現します。密閉されたジョイントにより防水性を確保し、乾式組立により施工時間と廃棄物を削減します。様々なファサードタイプに適応可能で、省エネプロジェクトに最適です。

    仕様
      • Material: Neopor® (graphite EPS) and cellular PVC
      • Elements: Jambs, sill, roller shutter box, or simple top frame
      • Thermal and Acoustic Insulation: Excellent performance
      • Water Tightness: Sealed joints with thixotropic membrane
      • Adaptability: Compatible with various facades (SATE, Steel Frame, wood, etc.)
      • Ease of Installation: Dry assembly, reducing installation time and waste
      • Custom Manufacturing: Tailored to the project’s specifications
    技術仕様
    • Unique refaislablock-with-pre-frames-windo-bucks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-04
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド