製品の公開
NEO Tunnel Box for Roller Blinds
NEO Tunnel Box for Roller Blinds
    Cajaislant

    NEO Tunnel Box for Roller Blinds

    Google翻訳”,

    CAJAISLANT®製のローラーブラインド用断熱トンネルボックスはNEOファミリーの一員であり、 Passive House認証を取得しています。下部開閉システムにより、外部から点検パネルにアクセスできます。

    この製品は工場で組み立てられ、カスタムサイズに合わせてカットされます。優れた機械的耐性と卓越した断熱・遮音性( λ = 0.031 W/m·K )を備えたNeopor®(40 kg/m³)を使用した高度な工業化プロセスで製造されています。

    アルミ製の外装プロファイルとオプションの固定ブラケットにより、風荷重に対する窓の安定性が向上します。さらに、 PVC、ABS+POM、発泡PVC製の内装プロファイル、接続部、サイドエンドキャップは特許取得済みの設計で、熱橋を確実に遮断します。

    NEOモデルには、トンネル ボックス(石積み枠でサポート) またはコンパクト ボックス(横方向接続プレートを使用してサブフレームに固定) の 2 つの設置オプションがあります。

    仕様
      • Manufactured with NEOPOR (40 kg/m³)
      • High insulating capacity
      • Certified for Passive House
      • Option to optimize acoustic insulation
      • Adjustable in height and width
      • Ideal for monoblock systems (TOP/COMPACT)
      • Option to motorize the system.
      • Option to enhance frame stability (brackets)
      • Option to change the outer wall to SLIM
      • External bottom inspection panel
      • Bottom inspection cover made of PVC or aluminum foil
      • Option to add insulation to the cover
      • End caps made of ABS and foamed PVC
    技術仕様
    • Unique refneo-roller-shutt-box
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-27
    • エディション1
    関連
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド