快適でのんきなライフ スタイルを求める消費者にとって、最高のガレージ ヒーターがここにあります。これらのユニークなガス加熱ヒーターは、空気ではなく空間内の物体を加熱する赤外線を生成します。結果は壮観です。暖かい乾燥した床、静かなドラフトフリーの熱を提供するだけでなく、強制空気ヒーターよりも 30 ~ 40% 少ない燃料を消費するヒーターを想像してみてください...それはほとんど魔法のようです!
成長傾向
ガレージは車を駐車する場所以上のものになりつつあります。暖房付きのガレージは、趣味の活動、在宅ビジネス、ペット、および暖かい貯蔵のための追加の居住スペースを提供します。ガレージは楽しい場所になりつつあり、近所の集いの場へと進化しています。
最高のガレージヒーターの利点
暖房付きガレージの上または隣接する部屋は、暖かく快適です。屋根または壁から通気できるため、CAL シリーズ ガレージ ヒーターは、ほとんどすべての住宅用ガレージに簡単に設置できます。ユニットは運転中静かで、ドラフトのない快適さを提供します。同様に、暖房付きガレージは家の市場価値を高めます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |