製品の公開
Tankless Water Heater Service Valve Kit with 520 TankMixer without Pipes - NA Market
Caleffi

Tankless Water Heater Service Valve Kit with 520 TankMixer without Pipes - NA Market

Google翻訳”,

290サービスバルブキットとタンクミキサーを配管レスで組み合わせます。 290 シリーズ タンクレス給湯器サービス バルブ キットは、ヒーターの標準 ¾ インチ MNPT ニップルに直接接続し、給湯器の隔離、フラッシング、保守を容易にします。ユニオン接続により、取り付けが簡単かつ迅速になります。キットには、青いハンドルの冷水入口フルポート ポジティブ シャットオフ 3 方ボール バルブ 1 つ、赤いハンドルの温水出口フルポート 3 方ポジティブ シャットオフ ボール バルブ 1 つ、および 150 psi に設定された圧力リリーフ バルブが含まれています。 、温水出口ボールバルブのサイドポートに現場で取り付けられます。 3/4 インチのガーデン ホース キャップ付き接続は、ヒーターをフラッシュするためのホース接続用です。必要に応じて、再循環水を接続するフレキシブルパイプを備えた 520 シリーズ TankMixer を備えたサービス バルブ キットを注文できます。注: 設計者が必要に応じて別のスタイルの接続パイプを使用できるように、別の Revit ファミリが提供されています。

仕様
  • Tankless water heater service valve kit. Tankless water heater cold inlet and hot outlet, threaded connections NPT female, size 3/4 inch. Low-lead brass CW510L-DW body and talipiece (< 0.25% lead content) certified and listed by ICC-ES to NSF/ANSI/CAN 372, file PMG- 1360. Chrome plated brass CW511L-DW ball, PTFE seat, PTFE G300 gasket. Brass CW 716N-DW shaft and union nut. HNBR 70 sh o-ring seals. Low-lead bras CS724R-M union male x female reducing adapter. Peroxide-cured EPDM 780 sh union o-ring seals. Suitable fluid: Water. Maximum cold working pressure 600 psig (42 bar) up to 100°F (38°C). Maximum hot working pressure 400 psig (28 bar) up to 230°F (110°C). Working temperature range -4 – 230°F (-20 – 110 °C). Seat leakage, 100% tested: 0%. Flushing and servicing connections: 3/4 inch capped garden hose. Hot water ball valve relief valve access port: 3/4" NPT female. Pressure relief valve discharge port: 3/4" NPT female. Provide with Caleffi TankMixer™ water heater tank mixing valve with size 3/4 inch system connections: press, sweat, NPT female, PEX crimp or PEX expansion fittings.

技術仕様
  • Unique ref290_TankMixer_without_Pipe
  • コレクションセットPLUMBING
  • コレクションNorth America
  • 公開日2023-07-31
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • Uniclass2015コードAc_10_40_67
  • Uniclass2015詳細Plumbing
  • MasterFormat 2014 コード22 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing
  • OmniClassNumber23-27 31 29
  • OmniClassタイトルMixing Valves

対応地域

北米