製品の公開
LEGIOMIX® Electronic mixing valve - NA Market
Caleffi

LEGIOMIX® Electronic mixing valve - NA Market

Google翻訳”,

電子ミキシング バルブは、家庭用温水を生成して分配する集中システムで使用されます。入口の温水と冷水の温度と圧力、または排出流量に変化がある場合でも、ユーザーに供給される家庭用温水の温度を維持します。LEGIOMIX® 電子ミキシング バルブは、非常に低い流量と非常に高い流量の需要に対する正確な温度制御、ボール バルブ制御要素による最小限の圧力低下、スケール形成を防ぐ自動セルフクリーニング、データ ロギング、アラーム、およびステータス表示を備えた使いやすいデジタル インターフェイスを提供します。LEGIOMIX 電子ミキシング バルブには、レジオネラを殺すための回路熱消毒のプログラム セットを提供する LCD ユーザー インターフェイスを備えたコントローラーが装備されています。コントローラーは、キーパッド、またはローカル コンピューターまたはリモート コンピューターで設定できます。システムのタイプとユーザーの習慣に応じて、温度レベルと動作時間を必要に応じてプログラムできます。さらに、監視およびリモート コントロール接続が標準で付属しています。LEGIOMIX 6000 シリーズ電子ミキシング バルブは、24 VAC で動作します。 (Caleffi はパッケージに 115/24 VAC トランスを同梱しています。) ASSE 1017 および CSA B125.3 の ICC-ES 認定を受けています。米国およびカナダの配管コードに従って使用するための IPC、IRC、NPC、UPC の各コードに準拠しており、NSF/ANSI/CAN 372 の低鉛規格にも準拠しています。また、ICC-ES 認定の CSA Z317.1 医療施設の配管設備に関する特別要件も満たしています。

最新情報を入手するには、bim.caleffi.com にアクセスしてください。
コード 6000A ユニオン LEGIOMIX については、www.caleffi.com の Revit コンテンツ指示ガイド pdf を参照してください。

仕様
  • Electronic mixing valve with optional select-able programs for thermaldisinfection of hot water recirculation systems to kill Legionella bacteria.

    Code number includes:

    3-way ball valve

    3-wire floating control actuator

    controller/user interface with DIN rail mounting bracket

    mixed outlet temperature sensor/probe

    return temperature sensor strap on

    mixed outlet temperature gauge

    Power: 24 VAC - 50/60 Hz - 6 VA

    Adjustment temperature range: 70˚ - 185˚F

    Disinfection temperature range: 100˚ - 185˚F

    Max body pressure rating (static): 230 psi

    Max operating pressure: 150 psi

    Max inlet temperature: 212˚F

    Protection class: IP 54 (controller)

    Compliance with the following codes:

    International Plumbing Code® (IPC)

    International Residential Code® (IRC)

    Uniform Plumbing Code® (UPC)*

    National Plumbing Code of Canada® (NPC)**

    * Copyrighted publication of the International Association of Plumbing andMechanical Officials

    ** Copyrighted publication of National Research Council Canada

    Compliance with the following standards:

    ASSE 1017 Temperature Actuated Mixing Valves for Hot Water DistributionSystems

    CSA B125.3 Water Temperature Limiting Devices

    NSF/ANSI/CAN 372 - 2016, Drinking Water System Components - Lead Content

    Reduction of Lead in Drinking Water Act, California Health and Safety Code116875

    S.3874, Reduction of Lead in Drinking Water Act

技術仕様
  • Unique ref6000A
  • コレクションセットPLUMBING
  • コレクションNorth America
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-05-10
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_40_15_75_75
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessory systems
  • MasterFormat 2014 コード22 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING

対応地域

北米