製品の公開
AngleMix™  Angle-Style ThermoStatic Mixing Valve - NA Market
Caleffi

AngleMix™ Angle-Style ThermoStatic Mixing Valve - NA Market

Google翻訳”,

CaleffiAngleMix™520シリーズサーモスタットミキシングバルブは、家庭用温水を生成するシステムで使用され、給湯器の上部に簡単に取り付けることができます。混合温度出口は温水入口と一列に並んでいるため、トラブルのない接続が容易になり、設置に必要なスペースが削減されます。 AngleMixは、供給される混合水の望ましい出力温度を一定の設定値に維持し、流入する温水と冷水の温度と圧力の両方の変動を補正します。ミキシングバルブは、入口で冷水供給が失敗した場合に動作するサーマルシャットオフ機能も備えています。ボディのみとしても利用可能で、さまざまな個別に注文されたエンド接続に対して、アングルスタイルのボディデザインは、流体力学を改善してパフォーマンスを向上させ、設置の労力と材料を削減し、通常の設置での配管エルボを排除します。バルブは、ICC-ESによって認定されたNSF / ANSI 372、低鉛に準拠しています。 ASSE 1017、CSA B125.3、UPC、IPC、低鉛法に準拠し、米国およびカナダの配管コードに従って使用するためにICC-ESによってリストされています。

最新情報を入手するには、bim.caleffi.comにアクセスしてください。 Revitファミリの内容と、使用可能なさまざまなオプションを選択する方法を理解するのに役立つRevitコンテンツインストラクションガイドもそこにあります。 AngleMixの場合、1つ、2つ、または3つの接続用にRevit内でアイソレーションボールバルブとステムエクステンションを選択できます。流れと圧力降下は、機械的パラメータでシミュレートできます。

仕様
  • Adjustment temp range: 95° - 150°F
    Max working pressure (static): 150 psi
    Max working pressure (dynamic): 75 psi
    Max inlet temp: 195°F
    Gauge scale: 30° - 210°F
    Min flow for optimum performance: 0.5 gpm (0 gpm with recirculation)
    Compliance with the following codes: IPC, IRC, UPC and NPC for use in accordance with the U.S. and Canadian plumbing codes
    Compliance with the following standards:
    ASSE 1017
    CSA B125.3
    NSF/ANSI/CAN 372 - Drinking Water System Components - Lead Content Reduction of Lead in Drinking Water Act - California Health and Safety Code 116875 S.3874 - Reduction of Lead in Drinking Water Act Vermont Act 193 - The Lead in Plumbing Supplies Law Maryland's Lead Free Law Hb.372 Visit bim.caleffi.com to stay updated.

    Visit bim.caleffi.com to stay updated. A Revit Content Instruction Guide can be found there as well to aid in understanding what is in the Revit family
    and how to select various available options.
    For the AngleMix, isolation ball valves and stem extensions can be selected within Revit
    for one, two or three connections. Flow and Pressure Drops can be
    simulated in Mechanical parameters.

技術仕様
  • Unique ref520-AngleMix
  • コレクションセットPLUMBING
  • コレクションNorth America
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-11-05
  • エディション3
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_40_15_75
  • Uniclass2015詳細Sanitary appliance systems
  • MasterFormat 2014 コード22 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING