ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
5350 シリーズ AutoFill™ 自動充填バルブは、閉鎖型ハイドロニック システムの給水配管に取り付けると、システム圧力を設定値に維持し、必要に応じて自動的に水を充填する減圧バルブです。システムを設定圧力まで素早く充填し、その後給水を自動的に停止します。この製品は、工場で 15 psi のシステム圧力に事前設定されています。設定圧力を調整するには、一体型の下流圧力ゲージを見ながら調整ノブを回すだけです。この製品は事前調整可能であるという特徴があり、システム充填段階の前に適切な圧力値に調整できます。取り付け後、システム圧力は設定値に自動的に調整され、設定圧力に達すると給水が停止します。すべての制御コンポーネントを含む内部カートリッジは、自己完結型ユニットとして事前組み立てられており、検査とメンテナンスの手順が容易になります。5350 シリーズは、従来のユニオン NPT およびユニオン スウェット接続で利用でき、ユニオン ナット付きの Presscon™ プレス銅テールピースにより、取り付けとメンテナンスが迅速、簡単、効率的に行えます。 EPDM O リングの特殊なスロットにより、システム テスト中に押されていない場合は流体が漏れますが、完全に押された場合は漏れのない完全なシールが実現します。
最新情報を入手するには、bim.caleffi.com にアクセスしてください。
コード 5350 シリーズの AutoFill については、www.calefii.com の Revit コンテンツ手順ガイド pdf を参照してください。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。