ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
電子混合バルブは、家庭用温水を生成および分配する集中型システムで使用されます。入口の温水と冷水の温度と圧力、またはドローオフの流量に変動がある場合に、ユーザーに供給される家庭用温水の温度を維持します。 LEGIOMIX®電子ミキシングバルブは、非常に低い流量と非常に高い流量の要求に対する正確な温度制御、ボールバルブ制御要素による最小限の圧力降下、スケール形成を防ぐための自動セルフクリーニング、およびデータロギングを備えた使いやすいデジタルインターフェースを提供します。アラームとステータス表示。 LEGIOMIX電子ミキシングバルブには、レジオネラ菌を殺すための回路熱消毒用の一連のプログラムを提供するLCDユーザーインターフェイスを備えたコントローラーが装備されています。コントローラは、キーパッド、またはローカルまたはリモートコンピュータを介して構成できます。システムのタイプとユーザーの習慣に応じて、温度レベルと動作時間を必要に応じてプログラムできます。さらに、監視およびリモートコントロール接続が標準装備されています。 LEGIOMIXステーションには、ユニオン接続を備えたLEGIOMIX 3方向混合バルブ、保守可能な低鉛ステンレス鋼チェックバルブ、再循環接続、および低鉛遮断バルブが事前に配管されており、迅速かつ簡単に設置できます。 LEGIOMIXコントローラーは、バルブアクチュエーター、戻り水温センサー、強化水センサーに事前に取り付けられ、配線されています。パッケージ化された壁取り付け構成では、任意のミシン目から壁にボルトで固定できるスチール製のユニストラットフレームが付いています。このアセンブリには、銅タイプLパイプと24VACトランスも含まれています。 LEGIOMIX 6000シリーズ電子ミキシングバルブは、ICC-ESによって認定されたNSF / ANSI / CAN 372-2016の要件に準拠し、ASSE 1017、CSA B125.3、UPC、IPC、低鉛法に認定され、ICCによってリストされています。 -米国およびカナダの配管規則に従って使用するためのES。バルブは、ICC-ESによって認定された医療施設の配管設備に関するCSAZ317.1特別要件の要件を満たしています。
最新情報を入手するには、bim.caleffi.comにアクセスしてください。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。