製品を公開する
DIRTMAG® - Magnetic Dirt Separator (2 - 6" ANSI flange, ASME/CRN) - NA Market

DIRTMAG® - Magnetic Dirt Separator (2 - 6" ANSI flange, ASME/CRN) - NA Market

Google翻訳,

暖房および空調制御システムでは、不純物を含む水の循環により、ポンプや制御バルブなどのコンポーネントが急速に摩耗したり損傷したりする可能性があります。また、熱交換器、発熱体、パイプの詰まりを引き起こし、システム内の熱効率を低下させます。ダートセパレーターはこれらのダート粒子を除去し、システムの稼働中でもフラッシュできる大きな収集チャンバーに収集します。このデバイスは、非常に低いヘッドロスで、最小の粒子でも効率的に除去することができます。 DIRTMAG®磁気ダートセパレーターは、鉄と非鉄の両方の不純物を継続的に除去し、強力な取り外し可能な磁石を備えており、マグネタイトを含む、温水システムで形成される可能性のある鉄不純物を最大100%除去します。 DIRTMAG®は、標準のダートセパレーターの2.5倍の除去性能を備えています。

最新情報を入手するには、bim.caleffi.comにアクセスしてください。

仕様
  • Epoxy resin coated steel body.

    Complete with:

    Bottom drain valve (code NA39753)

    ¾" NPT male top thread with brass cap.

    ANSI 150 flange connections.

    Max working pressure: 150 psi

    Vessel temp range: 32° - 270°F

    Particle separation capacity: to 5 µm (0.2 mil)

    Ferrous impurities separation efficiency: up to 100% removal

    ASME and CRN registered.

    NA prefix indicates ASME tagged and registered with the National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors.

    Codes with the denotation of CRN indicate that the item is accepted and registered by the Canadian Registration Number (as defined by CSA B51 4.3). CRN registered up to 12". Consult factory for 14".

技術仕様
  • 固有参照番号NA5465AM-flanged-2-6
  • 製品ファミリHVAC
  • 製品グループNorth America
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-01-08
  • 版番号2
関連
  • 主要素材スチール
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
分類
  • BIMobjectカテゴリーHVAC - HVAC - その他
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC 名称Valves
  • UNSPSC コード401416
  • Uniclass 2015 コードSs_60
  • Uniclass 2015 説明Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 番号23-27 31 00
  • OmniClass タイトルValves
  • CSI UniFormat II コードD30
  • CSI UniFormat II タイトルHVAC

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ