製品の公開
FRAMEWORKX XT2 balustrade frames
FRAMEWORKX XT2 balustrade frames
FRAMEWORKX XT2 balustrade frames
FRAMEWORKX XT2 balustrade frames
FRAMEWORKX XT2 balustrade frames
FRAMEWORKX XT2 balustrade frames
FRAMEWORKX XT2 balustrade frames

    FRAMEWORKX XT2 balustrade frames

    Google翻訳”,

    XT2 フレーム システムは、繊細な手すりの充填材として長年実績があり、最適に処理された高品質の材料が印象的です。

    XT2 は、そのシンプルさと透明性によりほとんど目立たず、建築物にシームレスに統合され、動作に必要なスペースを残し、同時に落下防止として構造物の使用に必要な安全性を確保します。

    標準製品範囲に Ø26.9 mm のチューブ径が追加されたことにより、これまで Ø21.3 mm のみで製造されていたチューブ フレーム システムの適用範囲が広がりました。ご要望に応じて、より大きなプロファイル断面も実現できます。

    X-TEND ステンレス鋼ケーブル メッシュは、目に見えるケーブル レースで、カスタム仕様で溶接され、細かく研磨された管状フレームに取り付けられます。長方形のフレーム、階段の手すり用の角度付きフレーム、階段の段から踊り場への移行用のフレーム、その他の特殊な形状も可能です。

    FRAMEWORKX 製品ラインの適切なフレーム ホルダーを使用すると、新築または既存の建物のいずれにおいても、フレームを手すり構造に簡単に取り付けることができます。プロファイルを包むフレーム ホルダーと、いわゆる「インビジブル ホルダー」などの挿入要素を選択できます。お客様のご要望に応じて、特殊な固定具も用意できます。お客様にとって、個別に組み立て可能な状態で納品されることは、手すりや階段構造を取り付けるための美観、計画性、経済的なソリューションを意味します。

    Carl Stahl Architekturに連絡する

    仕様
    • FRAMEWORKX XT2 as a railing infill system consists of X-TEND stainless steel mesh tensioned in frames with 1.5 mm or 2.0 mm stainless steel cables and various mesh sizes, with mesh openings of 40 to 80 mm being the most commonly used.

      The frames made of stainless steel with a tube diameter of 21.3 mm and a wall thickness of 2 mm are manufactured in both rectangular and parallelogram shapes for stairs.

      Usually with a slope angle of 25 to 35 degrees.

      Special forms are possible upon request.

    技術仕様
    • Unique refframeworkx-xt2-balustrade-frames
    • タイプ建築資材
    • 公開日2024-09-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり