製品の公開
FRAMEWORKX XT3 balustrade frames
FRAMEWORKX XT3 balustrade frames
FRAMEWORKX XT3 balustrade frames
FRAMEWORKX XT3 balustrade frames
FRAMEWORKX XT3 balustrade frames
FRAMEWORKX XT3 balustrade frames
FRAMEWORKX XT3 balustrade frames
FRAMEWORKX XT3 balustrade frames
FRAMEWORKX XT3 balustrade frames
FRAMEWORKX XT3 balustrade frames

    FRAMEWORKX XT3 balustrade frames

    Google翻訳”,

    スロット付き XT3 フレーム内にガイドされた X-TEND メッシュにより、フレームの外側表面に堆積領域が存在しません。

    標準として240の粒子に研磨された表面は滑らかで、見た目も最高です。
    XT2 フレーム システムとは異なり、XT3 フレーム内部のメッシュは螺旋状に巻かれたレーシング ケーブルでフレームに固定されていないため、正方形または長方形のプロファイル形状も適しています。このため、XT3 フレーム システムは現代建築に最適ですが、XT3 フレームをさまざまなフレーム プロファイル形状で使用すると、他のあらゆる建築様式にも調和のとれた手すりインフィルを装備できます。

    X-TEND メッシュの製造はテスト コンセプトに基づいており、定期的に外部のテスト機関によって検査されています。これには、落下防止としての適合性を証明するための、ネットとフレーム システムの定期的な振り子衝撃テストが含まれます。同様に、X-TEND ネットとフレーム システムは、それぞれの要求に合わせて静的に寸法設定できます。従来のステンレス スチール表面に加えて、ほぼすべての RAL トーンのカラー コーティングも可能です。フレームのみ、またはフレームとメッシュの両方をカラー コーティングできます。さらに、フレームの色に関係なく、X-TEND COLOURS のさまざまな種類ではネットのみを取り付けることができます。

    溶接され、上品に磨かれたステンレス鋼フレームは、すぐに設置できる状態で納品され、XT3 製品ラインから選択したフレーム ホルダーを使用して、現場で手すり構造に短時間で取り付けることができます。設置の容易さ、安定性、耐久性は、このエレガントな落下防止ソリューションの外観の美しさを理想的に補完します。すぐに設置できるフレームは、建設現場または工場に直接配送されます。当社は喜んで設置の計画サポートを提供いたします。また、ご希望の場合は設置も行います。


    Carl Stahl Architekturに連絡する

    仕様
      • X-TEND – Das Original, combined with the newest production and fitting technology
      • Digitalized frame and cable mesh planning for efficient production and optimum fit
      • X-TEND mesh invisibly guide inside profile
      • Minimum material recess (slot) for maximum stability and security
      • Maximum transparency and classy look
      • Statically dimensioned and verifiable fastening solutions
      • Aesthetic frame holders for fixation to the local structure
      • No protruding elements all around
    技術仕様
    • Unique refframeworkx-xt3-balustrade-frames
    • タイプ建築資材
    • 公開日2024-09-16
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり