製品の公開
Fire-Rated Uninsulated Access Door with Exposed Flange
Fire-Rated Uninsulated Access Door with Exposed Flange
Fire-Rated Uninsulated Access Door with Exposed Flange
    Cendrex

    Fire-Rated Uninsulated Access Door with Exposed Flange

    Google翻訳”,

    Cendrexの耐火非断熱アクセスドア(露出フランジ付き)PFNモデルは、空間に確実な防火対策を提供します。ツールキー操作のセルフラッチ式スラムラッチとリング操作のスラムラッチを備えたこのドアは、追加の断熱材を必要とせずに火災の延焼を抑制します。耐火壁への設置に適したこのドアは、16ゲージの冷間圧延鋼板製で、連続ピアノヒンジを採用しているため、様々な商業・産業環境において安全性と耐久性を確保します。

    請負業者、建築家、エンジニア、業界の専門家は、耐火性能と耐久性を備えた当社の PFN モデルを定期的に選択しています。

    このアクセス パネルは、公共の建物の避難通路や倉庫の保管エリアに最適で、追加の断熱材を必要とせずに火災の延焼を制限します。

    主な特徴

    • 内側パネルリリース: 12 インチ x 12 インチより大きいすべてのドアには、利便性とアクセス性を高めるために内側パネルを開く機能が装備されています。
    • 非断熱: 耐火壁で使用するための耐火非断熱アクセス パネル。
    • 火災延焼防止: 火災の延焼を制限するように設計されています。

    技術的な詳細

    • 取り付け:壁面への取り付けのみに適しています。
    • 材質:16ゲージ冷間圧延鋼製。
    • ロック機構: セルフラッチングツールキー操作スラムラッチとリング操作スラムラッチの両方が含まれています。
    • ヒンジ:連続ピアノヒンジが含まれます。ヒンジの位置:2次元(高さ)に配置されています。
    • フランジ: 1 インチの露出フランジを備えた設計。
    • フレーム: 深さ 2½ インチ、冷間圧延鋼製。
    • 粗開口部: ドアの寸法 + ¼ インチまたは + 6 mm。
    • 内側パネルリリース:内側からパネルを開けることができるメカニズム。12 インチ x 12 インチを超えるすべての耐火ドアの標準です。
    • 仕上げ:高品質のホワイトパウダーコートプライマー。
    • 包装:個別包装、1箱にドア1枚入り。

    垂直に使用する耐火アクセスドアには、次の条件が適用されます。

    • 認証: UL 10B (2008) (R2020)、NFPA 252 (2022)、CAN/ULC S104 (2015) (R2020)。
    • 達成された評価: 3 時間、中性/負圧。
    • 最大寸法: 48 インチ x 48 インチ (1219 mm x 1219 mm)、最大面積は 2304 平方インチ。面積が 2304 平方インチを超えない限り、高さと幅の制限の許容範囲はおよそ 3 インチ (76 mm) です。
    • 温度上昇:評価は達成されませんでした。

    ご希望の寸法とオプションをすべて 5 日以内にお届けします。100 種類以上のアクセス パネル モデルと 30 種類以上の追加オプションからお選びいただけるカスタム アクセス パネル ソリューションを、業界最短のリードタイムでお届けします。

    露出フランジ付きの耐火非断熱アクセスドアでプロジェクトをレベルアップする準備はできていますか?今すぐカタログをダウンロードして、当社の全製品ラインナップをご覧になり、次のプロジェクトに最適なソリューションを見つけてください。

    1985年の創業以来、カスタムドアおよび特殊サイズドアの製造において業界をリードするCendrexは、業界最短のリードタイムで、高品質の定格および非定格アクセスパネルを提供することに尽力しています。卓越性とカスタマイズへのこだわりにより、信頼性と洗練されたソリューションを求めるプロフェッショナルにとって、Cendrexは最適な選択肢となっています。


    センドレックス

    1-800-479-1489

    info@cendrex.com

    cendrex.com

    仕様
      • Material

        16 gauge cold rolled steel.

      • Hinge

        Continuous piano hinge. Hinge location: Hinges must be located on the second dimension (height).

      • Locking Mechanism

        Self-latching tool-key operated slam latch and ring operated slam latch, both included.

      • Flange

        1" exposed flange.

      • Frame

        2½ " in depth, made of cold rolled steel.

      • Rough Opening

        Door sizes + ¼" or + 6mm.

      • Inside Panel Release

        Mechanisms to allow panels to open from inside, standard on all doors over 12" X 12 inches..

      • Finish

        High quality white powder coat primer.

      • Packaging

        Individually wrapped, 1 door per box.

      • Fire rated access doors, for vertical use, are subject to the following:
        • Vertical wall assemblies

          Fire rated access doors, for vertical use, are subject to the following:

        • Certification

          UL 10B (2008) (R2020), NFPA 252 (2022), CAN/ULC S104 (2015) (R2020).

        • Rating Achieved

          3 hours, neutral/negative pressure.

        • Maximum size

          48" x 48" (1219 mm x 1219 mm), maximum area of 2304 in², tolerance on height and width limitation is more or less 3" (76mm) as long as the area does not exceed 2304 in².

        • Temperature rise

          No rating achieved.

    技術仕様
    • Unique refcendrex-pfn
    • コレクションセットAccess Doors
    • コレクションFire Rated
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2013-12-09
    • エディション1
    関連
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
    • Uniclass2015コードTE_10_40_10
    • Uniclass2015詳細Access doors and traps
    • MasterFormat 2014 コード08 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAccess Doors and Panels
    • OmniClassNumber23-17 11 27
    • OmniClassタイトルAccess Doors

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ