製品の公開
 Fire-Rated Uninsulated Access Door with Drywall Flange
 Fire-Rated Uninsulated Access Door with Drywall Flange
 Fire-Rated Uninsulated Access Door with Drywall Flange
    Cendrex

    Fire-Rated Uninsulated Access Door with Drywall Flange

    Google翻訳”,

    Cendrex PFN-GYP 耐火非断熱アクセスドア(ドライウォールフランジ付き)を使用すれば、防火基準を遵守できます。このアクセスドアは、追加の断熱材を必要とせずに火災の延焼を抑制するソリューションです。耐火壁に最適なこのモデルは、あらゆるインテリアにシームレスに溶け込むドライウォールパネルを取り付けるように設計されています。ドライウォールコンパウンドを塗布すると、ドライウォールビードフランジは露出しません。

    請負業者、建築家、エンジニア、業界の専門家は、耐火性能と耐久性を備えた当社の PFN-GYP モデルを定期的に選択しています。

    このアクセス パネルは、公共の建物の避難通路の乾式壁や倉庫の保管エリアなどの表面に最適で、追加の断熱材を必要とせずに火災の延焼を制限し、デザインの美観を維持します。

    主な特徴

    • 内部パネルリリース: 12 インチ x 12 インチより大きいすべてのドアには、利便性とアクセス性を高めるために内部パネルを開く機能が装備されています。
    • 非断熱: 耐火壁で使用するための耐火非断熱アクセス パネル。
    • 延焼防止:火災の延焼を制限するように設計されています。

    技術的な詳細

    • 取り付け:壁面への取り付けのみに適しています。
    • 材質:16ゲージ冷間圧延鋼製。
    • ロック機構セルフラッチングツールキー操作スラムラッチとリング操作スラムラッチの両方が含まれています。
    • ヒンジ:連続ピアノヒンジが含まれます。ヒンジの位置:2次元(高さ)に配置されています。
    • フランジ: 1 ⅛ インチの乾式壁ビード フランジ、22 ゲージのサテンコーティングされたスチール製。
    • フレーム: 深さ2.5インチのフレーム、冷間圧延鋼製。
    • 粗開口部: ドアの寸法 + ¼ インチまたは + 6 mm。
    • 断熱材:なし。
    • 内側パネルリリース:内側からパネルを開けることができるメカニズム。12 インチ x 12 インチを超えるすべての耐火ドアの標準です。
    • 仕上げ:高品質のホワイトパウダーコートプライマー。
    • 包装:個別包装、1箱にドア1枚入り。

    垂直に使用する耐火アクセスドアには、次の条件が適用されます。

    • 認証: UL 10B (2008) (R2020)、NFPA 252 (2022)、CAN/ULC S104 (2015) (R2020)。
    • 達成された評価: 3 時間の中性/負圧。
    • 最大寸法は48 インチ x 48 インチ (1219 mm x 1219 mm)、最大面積は 2304 平方インチ、高さと幅の制限の許容範囲は、面積が 2304 平方インチを超えない限り、およそ 3 インチ (76 mm) です。
    • 温度上昇:評価は達成されませんでした。

    ご希望の寸法とオプションをすべて 5 日以内にお届けします。100 種類以上のアクセス パネル モデルと 30 種類以上の追加オプションからお選びいただけるカスタム アクセス パネル ソリューションを、業界最短のリードタイムでお届けします。

    ドライウォールフランジ付きの耐火非断熱アクセスドアでプロジェクトをレベルアップする準備はできていますか?今すぐカタログをダウンロードして、当社の全製品ラインナップをご覧になり、次のプロジェクトに最適なソリューションを見つけてください。

    1985年の創業以来、カスタムドアおよび特殊サイズドアの製造において業界をリードするCendrexは、業界最短のリードタイムで、高品質の定格および非定格アクセスパネルを提供することに尽力しています。卓越性とカスタマイズへのこだわりにより、信頼性と洗練されたソリューションを求めるプロフェッショナルにとって、Cendrexは最適な選択肢となっています。

    センドレックス

    1-800-479-1489

    info@cendrex.com

    cendrex.com

    仕様
      • Material

        16 gauge cold rolled steel.

      • Hinge

        Continuous piano hinge. Hinge location: Hinges must be located on the second dimension (height).

      • Locking Mechanism

        PFN-GYP-00: Self-latching tool-key operated slam latch and ring operated slam latch, both included.

           PFN-GYP-10: Key operated cylinder cam latch with 2 keys per lock.

      • Flange

        22-gauge galvanized steel, 1 ⅛" drywall bead flange.

      • Frame

        2½ " in depth, made of cold rolled steel.

      • Rough Opening

        Door sizes + ¼" or + 6mm.

      • Inside Panel Release

        Mechanisms to allow panels to open from inside, standard on all doors over 12" X 12 inches.

      • Finish

        High quality white powder coat primer.

      • Packaging

        Individually wrapped, 1 door per box.

      • Fire rated access doors, for vertical use, are subject to the following:
        • Vertical wall assemblies

          Fire rated access doors, for vertical use, are subject to the following:

        • Certification

          UL 10B (2008) (R2020), NFPA 252 (2022), CAN/ULC S104 (2015) (R2020).

        • Rating Achieved

          3 hours, neutral/negative pressure.

        • Maximum size

          48" x 48" (1219 mm x 1219 mm), maximum area of 2304 in², tolerance on height and width limitation is more or less 3" (76mm) as long as the area does not exceed 2304 in².

        • Temperature rise

          No rating achieved.

    技術仕様
    • Unique refcendrex-pfn-gyp
    • コレクションセットAccess Doors
    • コレクションFire Rated
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2013-12-09
    • エディション1
    関連
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
    • Uniclass2015コードTE_10_40_10
    • Uniclass2015詳細Access doors and traps
    • MasterFormat 2014 コード08 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAccess Doors and Panels
    • OmniClassNumber23-17 11 27
    • OmniClassタイトルAccess Doors

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ