製品の公開
T-EDGE-Basin B6O61
T-EDGE-Basin B6O61
    Ceramica Globo

    T-EDGE-Basin B6O61

    Google翻訳”,

    T-Edgeの範囲は、壁掛けまたはカウンタートップに設置できる新しい37cmの深さの洗面台の発売のおかげで成長しました。これらの製品は、洗面器の表面と同じ高さにあるセラミックドレンが特徴です。製品のデザインは変更されていません。広々とした洗面器とわずか6mmの薄いエッジが提供されています。これは、新しい特許取得済みのセラミック混合物Globothin®のおかげで実現できました。

    仕様
    • Basin 60.41 h14 cm. Sit-on and recessed installation.

    技術仕様
    • Unique refT-EDGE-Basin-B6O61
    • コレクションセットBasins
    • コレクションT-edge
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-10-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)140
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)410
    関連
    • 主なマテリアル耐火粘土
    • 副マテリアル耐火粘土
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)10
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードSs_40_15_75_94
    • Uniclass2015詳細Wash basin systems