製品の公開
VIA53
VIA53
    Co.E.M.

    VIA53

    Google翻訳”,

    VIAは、503および506ボックスに取り付けられるクリーンな埋め込み型LEDスポットライト設計です。

    仕様
    • Recessed for outdoorapplication;surface mounted (ceiling, wall, ground);;body in anodized aluminium, screen in transparent or opal plastic  PMMA;finishing: anodized Al;n.12 LED Middle Intensity;6W (24Vdc), 6W(350mA);includes 0,3m 2x0.35mm PVC 105°C cable ;total delivered flux:    570lm(2700,CRI80,24Vdc), 670lm(3000,CRI80,24Vdc), 700lm(4000,CRI80,24Vdc),  780lm(2700,CRI80,350mA), 910lm(3000,CRI80,350mA), 950lm(4000,CRI80,350mA);LED color: white 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP65;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: III;weight: 0,240Kg;dimensions: 120x76x9,5mm;  dimming using a dimmable power supply unit; 

    技術仕様
    • Unique refVIA53
    • コレクションセットOutdoor
    • コレクションStep light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-12-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)76
    • 幅(mm)120
    • 奥行き(mm)9.5
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)0.24
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring