製品の公開
GlassFit SV-1801 Top
GlassFit SV-1801 Top
GlassFit SV-1801 Top
    Comenza

    GlassFit SV-1801 Top

    Google翻訳”,

    新しいGlassFitSV-1801トップ手すりシステムにより、スタジアムやコンサートホールなどの大勢の人々をサポートするエリアや、屋根、バルコニー、視点、ビューイングプラットフォーム、観客に強い風荷重がかかるなどの悪天候にさらされるエリアに設置できます。エリア。このシステムは、公共およびプライベートスペースで使用するための国際規制に従って設計されています。

    プロファイルの通常の内部排水システム、グレージングキット、エンドキャップ、およびアクセサリに加えて、このシステムにはLED照明技術が含まれており、美的で照明環境のソリューションを提供します。

    • 設計:プロファイル穴とグレージングキットは、最大31.52mmの厚さのガラスを組み立てることができるように特別に設計されています。
    • 安全性:すべての法規制の技術要件に準拠し、クライアントのすべての欄干とレールシステムの安全性を保証します。私たちは、国際的な規制と認定された認証機関に従って、ラボでシステムをテストします。
    • 設置の容易さ:固定の可能性と寸法と重量の改善という点でこのシステムに含まれる目覚ましい進歩により、より簡単な設置が可能になり、より環境に優しい製品が提供されるため、環境フットプリントが削減されます。


    仕様
    • Regulation

      • Spain CTE- Overcrowding (3,0 kN/m)
    技術仕様
    • Unique refSV-1801_Top
    • コレクションセットGlassFit
    • コレクションFlow
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-05
    • エディション1
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • Uniclass2015コードSs_25_15_60_05
    • Uniclass2015詳細Balustrade and guarding systems
    • MasterFormat 2014 コード05 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (8)