製品の公開
GlassFit SV-1801 RX Top
GlassFit SV-1801 RX Top
GlassFit SV-1801 RX Top
GlassFit SV-1801 RX Top
    Comenza

    GlassFit SV-1801 RX Top

    Google翻訳”,

    SV-1801-RX TOPガラス手すりシステムは、コンサートホール、スタジアム、駅など、交通量の多いエリア向けに設計された上部取り付けプロファイルに基づいています。この製品は、強い突風に耐えるように開発されており、ホテルの屋根や高所にあるテラスに特に適しています。

    設計: RALカラーチャートに応じたさまざまな色のプロファイルの可用性、LED照明の設置の可能性、またはガラスの上端にSV-1260保護プロファイルを含めることができます。

    -セキュリティ: GlassFit SV-1801 RX TOPシステムは、人ごみの多い地域で使用するためのフランスの規制の要件に準拠しています。 12 + 12 mm / 1.52 mm Sentryglas強化積層ガラス、長さ500 mm〜2500 mm、高さ1100 mm、水平荷重3 kN / mで取り付けられ、部分安全係数3が適用されます。 ComenzaのAvisTechniqueの最新アップデートの仕様による。

    簡単な設置:システムは、品質C/25/30の最小厚さ350MMのコンクリートを使用してスラブの端に設置できます。

    仕様
    • Regulation

      • France NF - Overcrowding (3,0 kN/m) - Avis Technique n°2.1/18-1794_V3

    技術仕様
    • Unique refSV-1801_RX_Top
    • コレクションセットGlassFit
    • コレクションFlow
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • Uniclass2015コードSs_25_15_60_05
    • Uniclass2015詳細Balustrade and guarding systems
    • MasterFormat 2014 コード05 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (8)