製品の公開
GlassFit CC-780
GlassFit CC-780
GlassFit CC-780
GlassFit CC-780
GlassFit CC-780
    Comenza

    GlassFit CC-780

    Google翻訳”,

    フロアクランプ付きの新しいガラス手すりシステムには、望ましい美観を維持しながら、凹凸のある床の不規則性を補う能力を持つ Level 3D デバイスが組み込まれています。

    住宅、ホテルのバルコニー、住宅アパートなどのプライベートスペースやプールの囲いとして使用するために、さまざまな建築技術基準に従って設計されています。Applus による 0.8 kN の荷重テストが認定されています。

    このシステムは、Comenza ブランドの差別化された価値を統合します。

    • デザイン。CC-780 システムのデザインは、現代の建築にマッチした革新的、ミニマリスト、エレガントであることが特徴です。
    • 安全性。法的および規制上のすべての技術要件に準拠し、クライアントの安全性を保証します。当社は、国際基準および認定認証機関に従って、当社の研究所でシステムをテストします。
    • 取り付けが簡単。シンプルで迅速かつ経済的な組み立てを保証するという当社の取り組みに従い、新しい GlassFit CC-780 システムには、取り付けられたガラスとの完璧な位置合わせを可能にする Slot 180 および Level 3D レベリング デバイスが組み込まれています。
    仕様
    • Regulation

      • Spain CTE-Private (0,8 kN/m)
    技術仕様
    • Unique refCC-780
    • コレクションセットGlassFit
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-05
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • Uniclass2015コードSs_25_15_60_05
    • Uniclass2015詳細Balustrade and guarding systems
    • MasterFormat 2014 コード05 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (8)