製品の公開
GlassFit  CC-782
GlassFit  CC-782
GlassFit  CC-782
GlassFit  CC-782
GlassFit  CC-782
GlassFit  CC-782
GlassFit  CC-782
    Comenza

    GlassFit CC-782

    5つ星のうち5.05.0(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    ステンレス鋼で作られたシステムは、最大1,500 mmの長さでガラスの変調が良く、1メートルあたりに必要なクランプとアンカーの数が少ないため、設置が改善されます。レベリングおよび調整装置「レベル3D」および「スロット180」は、床の凹凸やずれを防ぎ、ガラスを完璧に設置します。

    設計:クランプのベースの形状が改善され、最小限の美観、適切な調整装置、および中央の化学アンカーが取り付けられているか、端に配置された機械式アンカーが取り付けられているかにかかわらず、正しい性能を提供します。

    安全性: R + D + i部門の設計者とエンジニアのチームの作業哲学のおかげで、すべてのガラスとステンレス鋼の手すりシステムを迅速かつ簡単に設置できるようにする独自の革新的なソリューションを開発できます。 、設置されたスペースでのユーザーの安全を保証しながら。 GlassFit CC-782システムは、国際規制の技術基準と仕様に準拠するように設計されています。

    簡単な設置:完全に外部にあるため、すべての規制ポイントに簡単にアクセスできます。ガラスに穴を開ける必要はありません。

    仕様
    • Regulation

      • Spain CTE-Private (0,8 kN/m)

    技術仕様
    • Unique refCC-782
    • コレクションセットGlassFit
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-06-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • Uniclass2015コードSs_25_15_60_05
    • Uniclass2015詳細Balustrade and guarding systems
    • MasterFormat 2014 コード05 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (8)