製品の公開
GlassFit CC-800
GlassFit CC-800
GlassFit CC-800
GlassFit CC-800
GlassFit CC-800
GlassFit CC-800
GlassFit CC-800
    Comenza

    GlassFit CC-800

    Google翻訳”,

    新しいGlassFitCC-800ガラス手すりフロアクランプシステムは、すっきりとしたスタイリッシュなデザインの頑丈な手すりを必要とする設計者にとって理想的なソリューションです。

    この革新的なシステムは、組み立てと設置の作業を可能な限り簡単にするように設計されており、アンカーの間隔を600〜850 mmにすることで、設置時間を短縮し、迅速で経済的な実行を促進します。

    この手すりシステムは、湿気の多い塩水環境からの腐食に耐え、公共および民間のプロジェクトの両方に理想的です。

    • デザイン新しいGlassFitCC-800クランプは、プロパティの美学にモダンでエレガントなイメージを与える柔らかいコーナーを備えたすっきりとしたデザインになっています。アンカーポイント間の距離が広がることで、ユーザーは風景の完全な可視性を楽しむことができます。
    • 安全性その抵抗、剛性、および堅牢性の値は、すべてのクランプ手すりシステムの中で最も高く、国際的な安全基準に従って設計されています。
    • 簡単インストール。システムに組み込まれているテクノロジーにより、ガラスにドリルで穴を開ける必要がなく、迅速で完璧な設置が容易になります。 SLOT180およびLEVEL3Dデバイスを使用すると、ガラスパネルを正しく水平にして位置合わせすることができます。これにより、フィッティングの効率が向上し、プロジェクトのコストが削減されます。
    仕様
    • Regulation

      • Spain CTE-Swimming pools (0,5 kN/m)
      • Spain CTE-Private (0,8 kN/m)
      • Spain CTE-Public (1,6 kN/m)
    技術仕様
    • Unique refCC-800
    • コレクションセットGlassFit
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-05
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • Uniclass2015コードSs_25_15_60_05
    • Uniclass2015詳細Balustrade and guarding systems
    • MasterFormat 2014 コード05 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (8)