製品の公開
GlassFit CC-801
GlassFit CC-801
    Comenza

    GlassFit CC-801

    Google翻訳”,

    ガラスの手すりシステム用のGlassFit CC-801クランプ システムは、そのミニマリストなデザイン、簡単な取り付け、および堅牢性により際立っています。

    CC-801 クランプは、そのサイズの製品から予想されるものと比較して、並外れた剛性と堅牢性を提供します。大型の CC-800 モデルにインスパイアされた小さな寸法とデザインにもかかわらず、最大 1300mm の変調を実現できます。

    光沢仕上げまたはサテン仕上げの AISI 316 ステンレス鋼を使用できます。

    - デザイン: CC-801 クランプは、ミニマリストの美学により際立っており、あらゆるプロジェクトにモダンな外観を与えます。その設計は、グレージング キットに応じて、厚さ 12.38 mm ~ 17.52 mm のガラス パネルを取り付けるように最適化されています。また、ベースの形状は、調整デバイスを適切にサポートし、中央アンカーが適切に機能するように最適化されています。

    -安全性:ユーザーに最高レベルの安全性を保証します。当社のシステムは、法律および規制の枠組み内のすべての技術的要求に準拠しており、国際基準および指定された認証ラベルに従ってラボでテストされています。

    -簡単な取り付け: LEVEL 3D、SLOT 180 デバイスは、ガラス パネルを水平にし、適切に位置合わせします。ガラスを取り付けたままでも、調整ポイントに簡単にアクセスできるため、設置時間が大幅に短縮されます。また、ガラスを楽に横に動かせる設計になっているため、クランプに簡単に配置できます。





    仕様
    • Regulation

      • Spain CTE-Private (0,8 kN/m)

    技術仕様
    • Unique refCC-801
    • コレクションセットGlassFit
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • Uniclass2015コードSs_25_15_60_05
    • Uniclass2015詳細Balustrade and guarding systems
    • MasterFormat 2014 コード05 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (8)