製品の公開
GlassFit SV-1501 Top
GlassFit SV-1501 Top
GlassFit SV-1501 Top
GlassFit SV-1501 Top
    Comenza

    GlassFit SV-1501 Top

    Google翻訳”,

    新しい GlassFit SV-1501 手すりシステムは、軽い荷重を受ける手すりの設置に適しています。寸法とデザインにより、低い壁に設置するのに最適なオプションです。

    公共および私的空間での使用に関する国際規制に従って設計されており、テラスやバルコニーへの設置に最適なソリューションです。

    さらに、このシステムには LED 照明技術が組み込まれており、美観と照明環境のソリューションを提供します。

    このシステムは、Comenza ブランドの差別化された価値を統合します。

    • デザイン: プロファイルの外側の高さが大幅に削減され、より美しくミニマリストな外観になっています。
    • 安全性: 法律および規制の技術要件をすべて遵守し、クライアントのすべての手すりとレール システムの安全性を保証します。当社は、国際規制および認定認証機関に従って、当社の研究所でシステムをテストします。
    • 設置の容易さ: このシステムには、アンカー固定の可能性、寸法と重量の改善という点で大きな進歩が盛り込まれており、設置がさらに簡単かつ迅速になります。
    仕様
    • Regulation

      • Spain CTE-Private (0,8 kN/m)
      • Mexico CEV-Public-Private (1,0 kN/m)
    技術仕様
    • Unique refSV-1501_Top
    • コレクションセットGlassFit
    • コレクションFlow
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-05
    • エディション1
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • Uniclass2015コードSs_25_15_60_05
    • Uniclass2015詳細Balustrade and guarding systems
    • MasterFormat 2014 コード05 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (8)