製品の公開
GlassFit SV-1602 Side
GlassFit SV-1602 Side
    Comenza

    GlassFit SV-1602 Side

    Google翻訳”,

    GlassFit SV-1602 ガラス手すりシステムは、機能的で軽量、かつ慎重に設計されたソリューションを必要とするプライベート スペースでの使用のために開発されました。

    デザイン:GlassFit SV-1602は、ミニマルでエレガントな美しさを備え、住宅空間への統合に最適です。従来の側面取り付けでは、プロファイルは内側から完全に見えず、有効面積を損なうことなく空間の美観を維持します。

    最適化。このプロファイルは、他のComenzaシステムと比較して大幅に軽量化されており、より競争力のあるコストを実現します。さらに、新しい幅により革新的なPL-170レベルインキットとの互換性が確保され、設置時の精度が向上します。

    多様な設置方法。SV-1602 では 2 つの構成が可能です。
    - 従来の側面取り付け:最大30 mmの高さの増加が可能で、プロファイルとスラブ間の排水口から排水が可能になり、有効表面積がそのまま維持されます。
    - 逆サイドマウント: 壁の上に設置するために特別に設計されており、高さを最大 30 mm まで増加できますが、使用可能な表面積がわずかに減少します。

    互換性。このシステムは12.38~21.52mmのメガネに適しており、プロジェクトのニーズに応じてさまざまな構成に適応します。

    仕様
    • Regulation

      • Spain CTE- Private (0,8 kN/m)
    技術仕様
    • Unique refSV-1602_Side
    • コレクションセットGlassFit
    • コレクションFlow
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • Uniclass2015コードSs_25_15_60_05
    • Uniclass2015詳細Balustrade and guarding systems
    • MasterFormat 2014 コード05 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (8)