製品の公開
GlassFit SV-1803 Top
GlassFit SV-1803 Top
GlassFit SV-1803 Top
    Comenza

    GlassFit SV-1803 Top

    Google翻訳”,

    スタジアム、コンサートホール、駅などの混雑した場所や、屋上、バルコニー、展望台など大きな風荷重を受ける場所に最適な、新しい GlassFit SV-1803 ガラス手すりシステムをご紹介します。

    • デザイン:GlassFit SV-1803システムは、ミニマルな美しさが際立ち、あらゆる環境にシームレスに溶け込む理想的な選択肢です。綿密に考え抜かれたデザインは、設置されたプロジェクトの魅力を高め、際立った存在感を与え、エレガントで控えめな魅力を際立たせます。このシステムはLED照明にも対応しています。
    • セキュリティ: 当社は、ユーザーに対して最高レベルの安全性を保証します。当社のシステムは、法的および規制的枠組み内のすべての技術的要件に準拠しており、国際基準および定められた認証ラベルに従って当社のラボでテストされています。
    • 設置の容易さ:このシステムは、床面の端にぴったりと合わせて設置することも、床面から最大20mm延長して設置することもできます。これにより、ユーザーの使用可能面積が最大限に広がります。さらに、アライメントピン(PM-01)により、正確で迅速かつ手間のかからない設置が可能です。


    仕様
    • Regulation

      • Spain CTE- Overcrowding (3,0 kN/m)
    技術仕様
    • Unique refSV-1803_Top
    • コレクションセットGlassFit
    • コレクションFlow
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • Uniclass2015コードSs_25_15_60_05
    • Uniclass2015詳細Balustrade and guarding systems
    • MasterFormat 2014 コード05 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing
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
    5つ星のうち5.0 5.0 (6)