Condair の RS シリーズの電気スチーム加湿器は、性能、信頼性、柔軟性において加湿業界をリードしています。
新しく設計された屋外キャビネット モデルの追加により、これらの製品のアプリケーションの柔軟性がさらに向上しました。
RS-OC は現在、市場で最もコンパクトで、メンテナンスが簡単で、コスト効率に優れた屋外用電気加湿器です。多くの優れた新機能により、この製品は信頼性の高い加湿を必要とするほぼすべての用途で使用できます。
操作とパフォーマンス
RS 屋内モデルで利用可能な容量と電圧の全範囲が、新しい屋外モデルでも利用できるようになりました。
RS-OC は、屋内 RS と同じ操作、設置、保守の原則のシーケンスを採用しており、長年にわたって実証され、信頼されています。
設置の柔軟性
RS-OC 加湿器は、広範囲の気候での動作について完全にテストされ、承認されています。頑丈な耐候性キャビネットは、ほぼすべての屋外環境での信頼性を保証する IP55 定格 (NEMA 3 相当) の認定を受けています。
これらの新製品の設置はこれまで同様に簡単で、給水と排水用の標準配管ラインに加えて、ユニットへの単一の電気接続のみが必要です。内部排水冷却により、追加の外部冷却を必要とせずに、ユニットを排水ラインに直接設置できます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |