製品の公開
Corelite Bridge Metric Recessed
Corelite Bridge Metric Recessed
Corelite Bridge Metric Recessed
Corelite Bridge Metric Recessed
Corelite Bridge Metric Recessed
Corelite Bridge Metric Recessed

    Corelite Bridge Metric Recessed

    Google翻訳”,
    Bridge™ Metric LED 埋め込み型は、最新のソリッドステート照明技術を採用した、伝統的でありながらモダンなデザインです。高性能 WaveStream™ 光学系により、超ミニマルな浅い埋め込み型器具で最大限のエネルギー節約と最適な照明が可能になります。WaveStream 光学系には、完全に均一なパターンと、性能を犠牲にすることなくユニークな半透明の外観を提供する正方形パターンの 2 つのオプションがあります。長方形の穴、丸い穴、ナノプリズム インレイなどの追加のシールド オプションも利用できます。Bridge は、一般的なメトリック サイズで提供され、よく考えられたオプションと多数のアーキテクチャ スタイルで高度に構成可能で、用途の多様性を実現します。
    仕様
      • Architectural quality design and construction
      • Available in 600 x 600, 600 x 1200, 500 x 1500, and 20" x 60" versions
      • Leverages our patented WaveStream Technology with AccuAim™ optics
      • Customize the luminaire aesthetic with three optional shielding inlays
      • Up to 116 lumens per watt
      • Well-designed integral daylight/occupancy sensor options
      • L75 at 100,000 hours w/ 5 year warranty
    技術仕様
    • Unique refcooperlighting-corelite-bridge-metric-recessed
    • コレクションセットLighting
    • コレクションCorelite
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-06-10
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米